Van voedingen tot signaallampen en analoge converters, wij bieden talrijke apparaten met een ingebouwde IO-Link interface. Om installatie en set-up eenvoudig te maken, kijk op:
LED signaleringslichten met IO-link interface voor veelzijdge toepasingen. De ideale oplossing.
Alles in één product.
Deze signaaltoren is een veelzijdige, aanpasbare en kostenefficiënte oplossing voor toepassingen die vragen om duidelijke, betrouwbare signalering. Met 20 RGB LED schijfjes, 21 instelbare kleuren en 10 verschillende lichtpatronen. De signaaltoren heeft een IP65 bescherming, vereist geen uitgebreide configuratie, kan worden aangesloten met een onafgeschermde M12-kabel en in bedrijf worden gesteld zonder IODD.
Het aansluiten van deze modules is eenvoudig en snel via voorgeconfectioneerde M12-kabels. Dit zorgt voor tijdsbesparing en sluit aansluitfouten uit. Hierdoor zijn deze noodstop- en resetknoppen een Plug&Play veiligheidsoplossing voor een brede groep machines en installaties. Verkrijgbaar in 42mm en 72mm varianten.
Deze innovatieve netvoeding is een alleskunner met veel krachtige eigenschappen. De Emparro67 Hybrid heeft geïntegreerde MICO-functionaliteit zodat de stroomafname van sensoren, actoren of veldbusmodules elektronisch kan worden gecontroleerd. Tevens kan de Emparro67 Hybrid als IO-Link device met een IO-Linkmaster communiceren; voor diagnostiek en predictive maintenance.
Ervaar de toekomst van industriële automatisering met onze multifunctionele IO-Link hubs. Kies tussen verschillende DIO-modellen met maximaal 16 digitale kanalen of AI-modellen met 4 analoge kanalen. Sluit tot 128 sensoren en actuatoren aan op één enkele IO-Link module met alleen standaard sensorkabels.
De snelste, gemakkelijkste en meest economische manier om de voordelen van IO-Link te integreren in conventionele analoge sensoren zijn de IO-Link analoog converters van Murrelektronik. Ze converteren het analoge signaal naar het IO-Link protocol, waardoor het mogelijk is om een breed scala aan verschillende soorten analoge apparaten op een IO-Link master aan te sluiten.
Murrelektronik is marktleider in aansluittechniek, met een vrijwel grenzeloze variatie in kabeltypes kleuren en aansluitvormen. De overdracht van data, signalen en voeding in het IO-Link-systeem kan worden gerealiseerd met slechts drie verschillende connector types:
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen de industriële automatisering?
Meld u zich dan nu aan voor de Murrelektronik Nieuwsbrief >>