xtremeDB: de decentrale installatieoplossing voor mobiele machines | Murrelektronik

april 2, 2021

xtremeDB: de decentrale installatieoplossing voor mobiele machines

Murrelektronik biedt nu ook automatisering in modder, regen, vuil, stof… Met xtremeDB introduceert Murrelektronik een volledig nieuw modulair systeem voor de installatietechniek binnen mobiele machines, zoals oogstmachines, strooiwagens, brandweerauto’s of asfalteermachines. Dankzij deze moderne installatieoplossingen kunnen de uitdagingen in IO-installaties gemakkelijk gepareerd worden.

Van kabelboom naar decentraal

Nog altijd werken bouwers van mobiele machines met klemmenkasten en omvangrijke kabelbomen. Maar daarbij lopen zij in de ontwikkeling en bij reparaties tegen de grenzen van dergelijke oplossingen aan. Onder meer doordat ook hier steeds meer elektronica in de machines geïntegreerd wordt. Kabelbomen worden kwetsbaar, dik en onhandelbaar.

Robuust onder alle omstandigheden

Hier biedt xtremeDB de oplossing. De maatwerkoplossing bestaat uit veldbusmodules, passieve verdelers en voorgemonteerde connectoren. Deze zijn perfect afgestemd op de toepassingen van de klant en uitvoerig getest. In de praktijk in de VS, waar xtremeDB al langer beschikbaar is, blijkt de oplossing robuust, duurzaam en betrouwbaar te zijn. Ook in de meest extreme omstandigheden, waar weer, modder, agressieve media, stof, kou en zout inwerken op het systeem. Doordat alle onderdelen van het compacte systeem ontworpen zijn om met elkaar samen te werken, kunnen uitdagingen in de IO-installatie van mobiele machines, adequaat worden opgelost.

Antwoord op iedere IO-uitdaging in mobiele machines

In een markt met scherpe concurrentie biedt de machinebouwer steeds meer functionaliteit aan. Maar al die functionaliteit vertaalt zich als we niet oppassen in dikke, complexe kabelbomen die alleen door vakmensen foutloos gemonteerd kunnen worden. Feitelijk is de installatie te complex geworden voor de techniek die gebruikt wordt. Met xtremeDB wordt de elektrische installatie intelligenter, maar vooral ook compacter en veel eenvoudiger in montage en onderhoud. Je krijgt weer de kans om verder te innoveren.

Flexibel; ook naar de toekomst

In de klemmenkast zorgt xtremeDB voor een aanzienlijke ruimtebesparing, want naast de mobiele besturing en de extra ingangs- en uitgangsmodules wordt ook de klemmenstrook vervangen. Signalen bedraad je niet meer individueel en omslachtig ‘in de doos’, maar installeer je eenvoudig en efficiënt decentraal in de machine. Dat maakt ook dat je heel gemakkelijk naderhand nieuwe functionaliteiten toe kunt voegen, zonder dat de kabelboom daarvoor volledig aangepast moet worden. Nieuwe wensen zijn dus efficiënt te realiseren.

Een compleet en geïntegreerd aanbod

xtremeDB biedt alle componenten die je nodig hebt voor een decentrale installatieoplossing. Niet alleen actieve IO-modules die alle signaaltypes aankunnen (digitaal, analoog, ratiometrisch…) maar ook passieve modules en alle voorgemonteerde kabels om deze te verbinden. Deze kabelsets besparen niet alleen tijd bij installatie en probleemanalyse, maar zorgen er ook voor dat mobiele machines onder extreme omstandigheden blijven functioneren dankzij hun robuustheid en ondoordringbaarheid. Met deze kabels voldoen de actieve en passieve IO-modules aan de eisen van IP65, IP66K, IP67, IP68 en IP69K.

 

Met xtremeDB stap je een nieuwe tijd in. Het omvat IO-modules, voorgemonteerde en geteste aansluitkabels en connectoren. Een compleet, beproefd systeem dat niet alleen sneller gemonteerd wordt, maar ook eenvoudiger te onderhouden is. De elektrische installatie wordt veel compacter, is uiterst solide en bestand tegen de ruige omstandigheden waarin jouw machines gebruikt worden.

   

Het laatste nieuws

Mico67; de nieuwe standaard

Murrelektronik, een toonaangevende speler in de industriële automatisering, heeft met trots de lancering aangekondigd van de Mico67, een innovatieve stroomverdelingsmodule die de…

Leer meer

Nieuw: veelzijdige IO-Link signaalzuil

De Modlight®60 Pro-RGB IO-Link signaalzuil van Murrelektronik is een veelzijdige, aanpasbare en kosteneffectieve oplossing voor toepassingen die vragen om duidelijke, betrouwbare…

Leer meer

Welke switch kies jij?

In een wereld waar de digitale transformatie in volle gang is, staan betrouwbare netwerken centraal. Elke keuze telt – vooral als het gaat om het selecteren van de juiste…

Leer meer

Carrière
Kom bij ons team!
Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte!
Wij zijn er voor jou!
Je kunt ons op diverse manieren bereiken...