Industriële communicatienetwerken vormen ruggengraat van digitalisering | Murrelektronik

april 20, 2023

Industriële communicatienetwerken vormen ruggengraat van digitalisering

De hoeveelheid machine- en systeemcommunicatie groeit snel. Netwerken zijn de basis voor gegevensstromen. Om succesvolle digitalisering te kunnen garanderen, is krachtige en betrouwbare netwerktechniek noodzakelijk.

Een krachtige betrouwbare netwerktechniek is mogelijk als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Zo is het belangrijk dat het communicatienetwerk sterk genoeg is om de toename aan flexibele toepassingen te verwerken. Daarnaast moet in kaart zijn gebracht wat de basisvereisten zijn voor betrouwbare netwerkvorming van een combinatie van klassieke en/of digitale apparaten. Ten slotte is het belangrijk te weten of de toepassing klaar is voor toekomstige ontwikkelingen op het gebied van datacommunicatie. Kortom, het ontwerp, de planning en de implementatie van industriële communicatienetwerken vereisen een diepgaande kennis van automatiseringstechniek, en hierbij moet rekening worden gehouden met de belangrijkste vereisten voor gegevensnetwerken: betrouwbaarheid, openheid en flexibiliteit.

Ontwerp moet aansluiten op de toepassing
De productiefaciliteiten van tegenwoordig moeten flexibel en eenvoudig te veranderen zijn. Als gevolg daarvan is het ontwerp van de netwerktopologie van cruciaal belang als je de data gerelateerde functionele betrouwbaarheid van de machines en systemen wilt garanderen en ervoor wilt zorgen dat er aan de huidige eisen wordt voldaan. Het is ook belangrijk om het concept te controleren op redundante verbindingen via voortdurende segmentatie en onbeperkte toegang tot de netwerken op hogere niveaus. Industriële netwerken moeten niet alleen open en flexibel zijn, maar ook een ontwerp hebben dat aansluit bij de toepassing. Afzonderlijke factoren die door de eindgebruikers worden geselecteerd, zoals digitale duurzaamheid en verbeterde diagnostische mogelijkheden, bepalen wat de juiste netwerktopologie is.

Managed versus unmanaged switches
Switches spelen een aantal verschillende rollen in installaties. Ze verbinden PLC’s met Ethernetgebruikers en ze worden ook gebruikt in veldbustoepassingen voor het aansluiten van allerlei modules. Het is belangrijk om de juiste switch te kiezen voor de juiste toepassing. Zo bieden managed switches uitgebreide mogelijkheden voor poort- en apparaatconfiguratie. Zij nemen belangrijke functies voor hun rekening voor foutanalyse, netwerkdiagnose en redundantiemechanismen. Deze switches optimaliseren de gegevensoverdracht maar vereisen meer configuratie-inspanningen en verhogen daardoor ook de algehele kosten. Hun gebruik in een netwerk biedt echter voordelen die leiden tot meer controle, onder andere wanneer toegang op afstand nodig is.
Unmanaged switches daarentegen bieden Ethernet-apparaten netwerkverbindingen zodat ze met elkaar kunnen communiceren. Als intermediairs voegen ze extra poorten toe aan het netwerk, terwijl ze geen intelligente functies vervullen en geen controle hebben over het netwerkverkeer. In industriële omgevingen worden unmanaged switches vaak gebruikt in kleine netwerken.

Componenten en kennis
Bij Murrelektronik weten ze dat niet alleen het vermogen om componenten te leveren – uiteenlopend van basisswitches tot en met de nieuwste producten op het gebied van PoE-technologie en de kabels om ze te verbinden – belangrijk is. Even essentieel is het vermogen om ondersteuning te bieden en tips te geven om partners te helpen hun gegevensstroom te optimaliseren en tegelijkertijd de installatietijd te beperken. Door kennis te delen, meerdere opties aan te dragen (inclusief de voor- en nadelen ervan) en uit te leggen wat het ‘gebruiksnut’ van de componenten is, kunnen mensen industriële netwerken als geheel zien en wordt de toegevoegde waarde van de gekozen oplossing benadrukt.

 

“Om succesvolle digitalisering te kunnen garanderen, is krachtige en betrouwbare netwerktechniek noodzakelijk”

 

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op, wij informeren u graag over ons assortiment switches; Een goed netwerk in het veld.
Murrelektronik bv | +32 (0)380 868 81 | sales@murrelektronik.be | www.murrelektronik.be

Het laatste nieuws

Mico67; de nieuwe standaard

Murrelektronik, een toonaangevende speler in de industriële automatisering, heeft met trots de lancering aangekondigd van de Mico67, een innovatieve stroomverdelingsmodule die de…

Leer meer

Nieuw: veelzijdige IO-Link signaalzuil

De Modlight®60 Pro-RGB IO-Link signaalzuil van Murrelektronik is een veelzijdige, aanpasbare en kosteneffectieve oplossing voor toepassingen die vragen om duidelijke, betrouwbare…

Leer meer

Welke switch kies jij?

In een wereld waar de digitale transformatie in volle gang is, staan betrouwbare netwerken centraal. Elke keuze telt – vooral als het gaat om het selecteren van de juiste…

Leer meer

Carrière
Kom bij ons team!
Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte!
Wij zijn er voor jou!
Je kunt ons op diverse manieren bereiken...