IO-Link signaalzuil | Murrelektronik

april 17, 2024

Nieuw: veelzijdige IO-Link signaalzuil

De Modlight®60 Pro-RGB IO-Link signaalzuil van Murrelektronik is een veelzijdige, aanpasbare en kosteneffectieve oplossing voor toepassingen die vragen om duidelijke, betrouwbare signalering.

Met 20 RGB-ledsegmenten, 21 instelbare kleuren en 10 verschillende lichtpatronen, biedt de Modlight60 Pro RGB IO-Link signaalzuil van Murrelektronik flexibele opties voor duidelijke, opvallende signalering door het visueel scheiden van de individuele RGB-ledsegmenten. Zelfs in uitdagende omgevingen. De helderheid van de leds kan variabel worden aangepast, waarbij een ecomodus de helderheid met 50% vermindert om een energiezuinige signaalzuil te creëren. De zuil is er zonder en mét zoemer welke 8 verschillende tonen biedt.

 

De signaalzuil heeft een IP65-bescherming tegen stof en spatwater, is eenvoudig te installeren en vereist geen uitgebreide configuratie. Hij kan worden aangesloten met een niet-afgeschermde M12-kabel en in gebruik worden genomen zonder IODD (IO Device Description). Een aangepaste besturing van de RGB-ledsegmenten voor diverse kleuren, knipperpatronen en procesgegevensanimaties is mogelijk met de 2 verschillende IODD’s.

  • 2- RGB LED schijfjes
  • 21 instelbare kleuren
  • 10 lichtpatronen
  • M12 aansluiting

Eén zuil met verschillende signaaltypes

De signaalzuil biedt verschillende opties voor gebruik, wat betekent dat gebruikers verschillende signaaltypes kunnen gebruiken met slechts één zuil. In stapelmodus kunnen individuele ledsegmenten worden gesplitst in maximaal vijf segmenten om een klassieke signaalzuil te creëren. De grootte en kleuren van deze segmenten kunnen worden aangepast. De automatische schaalfunctie zorgt voor een automatische en symmetrische verdeling van de ledschijven om signalering over het hele oppervlak te bereiken voor maximale zichtbaarheid. Gebruikers kunnen de niveaumodus selecteren voor een nauwkeurige, procentuele weergave van bedrijfsprocessen, waarbij informatie zoals productievoortgang of vulniveaus wordt weergegeven. In de segmentmodus kunnen de kleur, het lichtpatroon en de animatie van elke individuele ledschijf afzonderlijk worden ingesteld.

 

Modlight60 Pro RGB heeft een cURus-certificering voor de Amerikaanse en Canadese markt en kan worden gebruikt in tal van sectoren, waaronder automotive, intralogistiek, werktuigmachines, verpakking en de halfgeleiderindustrie.

IO-Link Devices 

Van voedingen tot signaallampen en analoge converters, Murrelektronik biedt talrijke apparaten met een ingebouwde IO-Link interface. Om installatie en set-up eenvoudig te maken. 

Het laatste nieuws

Mico67; de nieuwe standaard

Murrelektronik, een toonaangevende speler in de industriële automatisering, heeft met trots de lancering aangekondigd van de Mico67, een innovatieve stroomverdelingsmodule die de…

Leer meer

Welke switch kies jij?

In een wereld waar de digitale transformatie in volle gang is, staan betrouwbare netwerken centraal. Elke keuze telt – vooral als het gaat om het selecteren van de juiste…

Leer meer

Industriële communicatienetwerken vormen ruggengraat van digitalisering

De hoeveelheid machine- en systeemcommunicatie groeit snel. Netwerken zijn de basis voor gegevensstromen. Om succesvolle digitalisering te kunnen garanderen, is krachtige en…

Leer meer

Carrière
Kom bij ons team!
Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte!
Wij zijn er voor jou!
Je kunt ons op diverse manieren bereiken...