IO-Link master: MVK Pro & IMPACT67 Pro | Murrelektronik

MVK Pro en IMPACT67 Pro

Compacte IO-Link mastermodules met acht multifunctionele masterpoorten

Compacte IO-Link master modules MVK Pro en IMPACT67 Pro van Murrelektronik

Compacte IO-Link mastermodules met acht multifunctionele masterpoorten zijn de meest intelligente manier om IO-Link devices aan te sluiten. Veldbusmodules met beschermingsgraad IP67 zijn een belangrijk onderdeel in gedecentraliseerde installaties. Ze vervangen complex bekabelde en dure klemmenkasten.

Combineer deze modules met onze selectie IO-Link hubs en analoge converters om uw flexibiliteit te vergroten en tegelijkertijd de hardwarekosten te minimaliseren.

Naast normale procesdata (I/O’s) leveren de nieuwe Pro-modules ook secundaire uitgebreide diagnostische gegevens (spanning-, stroom- en temperatuurwaarden) voor zowel de respectievelijke poorten als de hele module. Hierdoor kunnen afwijkingen worden gedetecteerd en kan het daadwerkelijke proces worden geoptimaliseerd via data-analyse. Met behulp van OPC UA kan dit volledig zonder controller met behulp van een standaard protocol.

Flexibele DIO-Link poorten
Gebruiksvriendelijk
IIOT ready
Implementatie
Maximale performance
Robuuste behuizing
De meest uitgebreide poort ooit – IO-Link klasse A/B masterpoort
  • 8 × multifunctionele IO-Link klasse A/B masterpoorten met echte DIO functionaliteit
  • Eén module voor alles: Elke poort kan worden gebruikt als ingang, uitgang voor IO-Link, digitale of analoge* signalen
  • Intelligent schakelen van de voedingsspanning op pin 2 en pin 4 – actuator voeding voor DO's en sensorvoeding voor DI's
  • Tot 4A per poort (tot 2A elk bij pin 2 en 4)

* via IO-Link analoog converter

De nieuwe gebruiksvriendelijke norm
  • Geïntegreerde webserver voor configuratie en toegang tot actuele live gegevens en diagnose
  • Geïntegreerde "force mode" voor functionele tests – zonder aangesloten controller
  • Snelle en eenvoudige configuratie met IODD on Board (PROFINET)
  • Kanaaldiagnose (PROFINET)
IIOT ready
  • Controller onafhankelijke toegang met behulp van OPC UA, MQTT of JSON REST API , bijvoorbeeld voor configuratiegegevens, statusinformatie, identificatie- en diagnostische gegevens
  • Eenvoudige, naadloze integratie van sensordata in ERP- en MES-systemen (sensor-to-cloud functionaliteit)
  • Geïntegreerde sensoriek voor real-time vermogens- en databewaking: stroom, spanning, temperatuur en min/max waarden, etc.
  • Perfect voor data-analyse
Wereldwijde implementatie – gegarandeerd
  • 2 × M12 D-code, 100 Mbps.
  • PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT
  • Draaischakelaars (voor de configuratie)
  • Geautomatiseerde, netwerkbrede firmware-updates via Murrelektronik‘s AutoUpdateX-tool.
  • „IO-Link master met OPC UA server – van de sensor tot in de cloud.
Behoud maximale performance
  • 2 × M12 L-coded voor daisy-chain installaties
  • „4* en 5 polige opties voor elk installatieconcept
  • „Tot 2 × 16A
  • Tot 4 A per poort (tot 2 A elk bij pin 2 en 4)

* 4-polige optie alleen beschikbaar voor PROFINET

Robuuste behuizing
  • Robuust, volledig ingegoten (kunststof – IMPACT67 Pro, metaal – MVK Pro) behuizing. „ IP65, IP67.
  • IP65, IP67
  • Gemaakt voor de ruwe industrieële omgeving

* UL in voorbereiding

Dit kan ook interessant voor je zijn...

Carrière
Kom bij ons team!
Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte!
Wij zijn er voor jou!
Je kunt ons op diverse manieren bereiken...