MVK Metall POF met glasvezeltechniek | Murrelektronik

MVK Metaal POF

Compacte veldbusmodule met beschermingsgraad IP67

Dataoverdracht via glasvezeltechniek

Veldbusmodules met beschermingsgraad IP67 zijn een belangrijke bouwsteen van machines en installaties. Ze vervangen omslachtige parallelbedradingen. Zo hou je ruimte over in de schakelkast. MVK Metall is door zijn mechanische eigenschappen geschikt voor de veeleisende industriële omgeving. Bij MVK Metall POF gaat de dataoverdracht via glasvezeltechniek.

Opvallende productkenmerken

  • Push-Pull aansluittechniek
  • Dataoverdracht wordt niet beïnvloed door EMC-storingen
  • Optische meting van kabellengte
  • Automatische diagnose van de POF-kwaliteit
  • Veel diagnosemogelijkheden
  • Geen fouten zoeken maar fouten vinden
  • Sterk door metalen behuizing en robuuste bouw
  • Uitstekend bestand tegen schokken en trillingen
Isochronous Real Time
Single Channel Switch Off
Snelle opstart
Voor real time sensoren

PROFINET Isochronous Realtime (IRT) wordt gebruikt om data te versturen met een update tijd van 250 µs en een jitter van minder dan 1 µs. Dit is een ideale oplossing voor applicaties met real time sensoren en is geschikt voor integratie in motionsystemen.

Gerichte reactie op kortsluiting

Als een ingang of uitgang kortsluiting maakt, gaat enkel het betreffende kanaal uit. Omliggende in- en uitgangen blijven werken. Het gestopte kanaal wordt met een rode LED aangegeven en een bericht word verstuurd naar de besturing.

Murrelektronik pictogram - snel opstarten
Snellere instrumentwissels

De PROFINET fast start up (FSU)techniek zorgt voor snelle opstarttijden. De modules zijn klaar voor gebruik in minder dan 500 ms. Dit is een belangrijke eigenschap voor bijvoorbeeld robot applicaties waar werktuigen vaak worden gewisseld.

Dit kan ook interessant voor je zijn...

Carrière
Kom bij ons team!
Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte!
Wij zijn er voor jou!
Je kunt ons op diverse manieren bereiken...