MASI67, het AS-interface-systeem | Murrelektronik

MASI67

Met platte kabels het veld in

Murrelektronik MASI67 met profielkabel

Installatie oplossingen van MASI, het AS-interface-systeem van Murrelektronik, leggen een eenvoudige en voordelige verbinding tussen IO-signalen en het bovenliggende besturingssysteem. MASI maakt flexibele installatieconcepten voor schakelkast en veld mogelijk, zonder vast te zitten aan starre topologieën.

MASI67 is de productserie van Murrelektronik die installaties met profielkabels mogelijk maakt. Modules kunnen op elke gewenste plek op de kabels worden aangebracht. Ze zijn volledig ingegoten en daarom heel robuust. MASI67 is een flexibel concept en daardoor breed inzetbaar, bijvoorbeeld in de machine- en apparatenbouw en bijvoorbeeld de automobiel industrie.

Uiterst flexibel

  • Passief veilig tot PL d (EN ISO 13849-1) - bij varianten in verbinding met bijvoorbeeld het MIRO-SAFE-relais van Murrelektronik
  • Module op elke gewenste plek op de kabel te plaatsen
  • Snelle aansluiting door piercing-techniek
  • Compacte bouw
  • Volledig ingegoten daardoor geschikt voor industriële toepassingen
  • Ongevoelig voor mechanische invloeden als schokken en trillingen
  • Voor M8- en M12-applicaties met 4 of 8 steekplaatsen, met enkele of dubbele steekplaatsen

Dit kan ook interessant voor je zijn...

Carrière
Kom bij ons team!
Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte!
Wij zijn er voor jou!
Je kunt ons op diverse manieren bereiken...