PROFINET, Unmanaged & Managed Switches | Murrelektronik

Switches

Een goed netwerk in het veld

Machines en installaties worden steeds vaker met elkaar verbonden. Automatiseringsoplossingen gebaseerd op ethernet worden daarbij steeds belangrijker, want met schakelaars is heel eenvoudig een flexibele structuur op te zetten. Murrelektronik heeft de geschikte componenten om ethernet-onderdelen voordelig en doelgericht met elkaar te verbinden.

Unmanaged switches zijn voordelig en prima voor basisfunctionaliteiten, varianten als PROFINET managed switches bieden maximale functionaliteit. Voorgeconfectioneerde kabels voorkomen bedradingsfouten en garanderen een snelle en efficiënte installatie.

BROCHURE DOWNLOADEN

Voor elke toepassing de juiste switch

  • Unmanaged, managed en PROFINET managed switches
  • IP20-varianten met RJ45-aansluiting voor gebruik in de schakelkast
  • IP67-varianten met M12-aansluiting voor gebruik in het veld
  • Overdrachtssnelheid: 10/100/1000 Mbit/s full duplex
  • 4 / 5 / 6 / 8 / 16 poorten
  • Spanningstoelevering voor IP67-switches via uitgangspoort veldbusmodule mogelijk

PROFINET managed switches

PROFINET managed switches hebben een groot prestatievermogen. Ze beschikken over uitgebreide netwerktools met PROFINET-functionaliteit en PROFINET-certificering. Ze verbinden diverse veldbusmodules en maken bijvoorbeeld van een topologie met lineaire structuur een topologie met ster- of boomstructuur. Dat scheelt - vooral in de decentrale IP67-varianten - installatietijd en lange kabelafstanden.

  • Eenvoudige implementatie via het TIA-Portal dankzij een GSDML-bestand
  • Integratie in Step 7, TIA-Portal, PC Worx
  • Complete integratie van de schakelaar als PROFINET-onderdeel
  • Bij het wisselen van apparaten wordt het apparaat automatisch en uitgebreid gereconfigureerd PROFINET
  • Ringstructuren mogelijk dankzij MRP
  • Prioritering PROFINET-Telegrammen
  • Protocollen: DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)
  • Service op afstand mogelijk door open VPN
  • UL- en PROFINET-gecertificeerd
  • Profinet, Ethernet
  • IP20 (RJ45-aansluiting): 4, 6 poorten
  • IP67 (M12-aansluiting: 5 poorten

Lite Managed Switches

Lite Managed Switches hebben een snelle reactietijd, diverse netwerktools en configuratiemogelijkheid via een geïntegreerde webserver. Netwerken kunnen snel in gebruik worden genomen, en fouten worden dankzij de vele diagnosemogelijkheden onmiddellijk gevonden.

  • Configuratie via webserver
  • Protocollen: DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)
  • Als NAT-Switch te gebruiken
  • Automatische Topologie-herkenning / detectie (LLDP) voor gemakkelijke uitwisseling van componenten
  • Service op afstand mogelijk door open VPN
  • Prioritering PROFINET-Telegrammen
  • UL-gecertificeerd
  • Profinet, Ethernet
  • IP20 (RJ45-aansluiting): 4, 6 poorten
  • IP67 (M12-aansluiting): 5 poorten

Unmanaged Switches

Unmanaged switches zijn perfect voor elk soort netwerk waarin netwerkconfiguratie of diagnosemogelijkheden geen rol spelen. Ze zijn vlot en eenvoudig te installeren en in veel verschillende varianten verkrijgbaar.

De nieuwe XELITY-switches worden in de Murrelektronik fabriek in Duitsland geproduceerd. Dat garandeert hoogwaardige, 100% bewezen en technologisch toonaangevende producten van wereldklasse!

  • Moeiteloos programmeren
  • Plug & Play voor de snelste ingebruikname
  • Eenvoudig verwisselen van apparaten
  • Veel verschillende varianten
  • Prioritering PROFINET-Telegrammen
  • Profinet, Ethernet, Ethernet/IP
  • UL-gecertificeerd
  • Xelity-serie „Made in Germany“!!
  • IP20 (RJ45-aanslutiing): 4, 6, 8, 16 poorten
  • IP67 (M12-aansluiting): 4, 8 poorten
Automatische PROFINET-toewijzing
DCP
LLDP
MRP
NAT
PROFINET prioritering
RSTP
SNMP
Veilige toegang op afstand
Automatische PROFINET-toewijzing
  • Vervanging kan worden uitgevoerd zonder speciale kennis of gereedschap.

  • De besturing wijst aan elke deelnemer binnen de topologie een PROFINET-naam toe.

  • Wordt een deelnemer uitgewisseld, dan worden alle gegevens die nodig zijn om het systeem weer inbedrijf te nemen automatisch door de besturing aan de deelnemer overgedragen.

  • Enkel voor PROFINET Managed Switches

     

Discovery and Configuration Protocol
  • Onderdeel van de PROFINET Protocol Suite

  • Automatic Device detectie, automatische indentificatie van de device informatie en instellingen zoals het IP adres, device naam door de engineering tool en de besturing

  • Wijst IP adressen en namen toe in een PROFINET IO-Systeem

  • Enkel voor PROFINET Managed Switches

     

Link Layer Discovery Protocol
  • Alle deelnemers ontvangen dit protocol en beschikken daarmee over de informatie van de naast gelegen deelnemer (neighbour).

  • Valt een deelnemer uit dan wordt zijn afwezigheid opgemerkt door de neighbour detectie.

  • Enkel voor de PROFINET Managed en Lite Managed Switches

     

MRP
  • Profinet managed switches kunnen als Slave-deelnemers in een redundant netwerk worden geïntegreerdr

  • Voor de gebruiker betekent dit, dat de betrouwbaarheid toeneemt doordat gebruik gemaakt kan worden van redundante bedrading

  • Is de weg voor data-overdracht onderbroken dan kan de communicatie via de andere zijde van de ring verder lopen

  • Enkel voor PROFINET Managed Switches

Network Address Translation
  • In een bedrijfsnetwerk kan cross-linking van seriemachines tot adresconflicten leiden als machines en modules hetzelfde adres hebben.

  • Alleen de server, die wordt aangeroepen kan data uitwisselen met de machine.

  • Andere servers, die data naar de switch zenden worden geblokkeerd door de Firewall toegang tot het netwerk wordt daarmee voorkomen.

  • Voorkomt aanvallen op het netwerk   

  • Enkel voor Lite Managed Switches

PROFINET prioritering
  • PROFINET-telegrammen worden binnen het netwerk geprioriteerd overgedragen.

  • Door te concentreren op de relevante realtime data wordt de performance verhoogt.

  • Geïntegreerde functie in alle Murrelektronik switches

     

Rapid Spanning Tree Protocol
  • Garandeerd een hoge beschikbaarheid van het netwerk via gecontrolleerde communicatie paden

  • Redundante paden zijn gedeactiveerd en alleen opnieuw geactiveerd als een verbinding uitvalt.

  • In vergelijing met het STP protocol, valt niet het hele netwerk weg, maar alleen tijdelijk niet te bereiken paden of deelnemers.

  • Allen voor PROFINET Managed en Lite Managed switches

     

Simple Network Management Protocol
  • Centrale aansturing van de netwerkapparaten.

  • Consistente communicatie tussen de apparaten en het aansturingsstation

Open VPN – Veilige toegang op afstand
  • Virtual Private Network (VPN) gebruikt een versleutelde TLS verbinding

  • Enkel voor de PROFINET Managed en Lite Managed Switches

Carrière
Kom bij ons team!
Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte!
Wij zijn er voor jou!
Je kunt ons op diverse manieren bereiken...