Machines en installaties worden steeds vaker met elkaar verbonden. Automatiseringsoplossingen gebaseerd op ethernet worden daarbij steeds belangrijker, want met schakelaars is heel eenvoudig een flexibele structuur op te zetten. Murrelektronik heeft de geschikte componenten om ethernet-onderdelen voordelig en doelgericht met elkaar te verbinden.
Unmanaged switches zijn voordelig en prima voor basisfunctionaliteiten, varianten als PROFINET managed switches bieden maximale functionaliteit. Voorgeconfectioneerde kabels voorkomen bedradingsfouten en garanderen een snelle en efficiënte installatie.
BROCHURE DOWNLOADEN
Voor elke toepassing de juiste switch
- Unmanaged, managed en PROFINET managed switches
- IP20-varianten met RJ45-aansluiting voor gebruik in de schakelkast
- IP67-varianten met M12-aansluiting voor gebruik in het veld
- Overdrachtssnelheid: 10/100/1000 Mbit/s full duplex
- 4 / 5 / 6 / 8 / 16 poorten
- Spanningstoelevering voor IP67-switches via uitgangspoort veldbusmodule mogelijk
PROFINET managed switches
PROFINET managed switches hebben een groot prestatievermogen. Ze beschikken over uitgebreide netwerktools met PROFINET-functionaliteit en PROFINET-certificering. Ze verbinden diverse veldbusmodules en maken bijvoorbeeld van een topologie met lineaire structuur een topologie met ster- of boomstructuur. Dat scheelt - vooral in de decentrale IP67-varianten - installatietijd en lange kabelafstanden.
- Eenvoudige implementatie via het TIA-Portal dankzij een GSDML-bestand
- Integratie in Step 7, TIA-Portal, PC Worx
- Complete integratie van de schakelaar als PROFINET-onderdeel
- Bij het wisselen van apparaten wordt het apparaat automatisch en uitgebreid gereconfigureerd PROFINET
- Ringstructuren mogelijk dankzij MRP
- Prioritering PROFINET-Telegrammen
- Protocollen: DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)
- Service op afstand mogelijk door open VPN
- UL- en PROFINET-gecertificeerd
- Profinet, Ethernet
- IP20 (RJ45-aansluiting): 4, 6 poorten
- IP67 (M12-aansluiting: 5 poorten
Lite Managed Switches
Lite Managed Switches hebben een snelle reactietijd, diverse netwerktools en configuratiemogelijkheid via een geïntegreerde webserver. Netwerken kunnen snel in gebruik worden genomen, en fouten worden dankzij de vele diagnosemogelijkheden onmiddellijk gevonden.
- Configuratie via webserver
- Protocollen: DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)
- Als NAT-Switch te gebruiken
- Automatische Topologie-herkenning / detectie (LLDP) voor gemakkelijke uitwisseling van componenten
- Service op afstand mogelijk door open VPN
- Prioritering PROFINET-Telegrammen
- UL-gecertificeerd
- Profinet, Ethernet
- IP20 (RJ45-aansluiting): 4, 6 poorten
- IP67 (M12-aansluiting): 5 poorten
Unmanaged Switches
Unmanaged switches zijn perfect voor elk soort netwerk waarin netwerkconfiguratie of diagnosemogelijkheden geen rol spelen. Ze zijn vlot en eenvoudig te installeren en in veel verschillende varianten verkrijgbaar.
De nieuwe XELITY-switches worden in de Murrelektronik fabriek in Duitsland geproduceerd. Dat garandeert hoogwaardige, 100% bewezen en technologisch toonaangevende producten van wereldklasse!
- Moeiteloos programmeren
- Plug & Play voor de snelste ingebruikname
- Eenvoudig verwisselen van apparaten
- Veel verschillende varianten
- Prioritering PROFINET-Telegrammen
- Profinet, Ethernet, Ethernet/IP
- UL-gecertificeerd
- Xelity-serie „Made in Germany“!!
- IP20 (RJ45-aanslutiing): 4, 6, 8, 16 poorten
- IP67 (M12-aansluiting): 4, 8 poorten