Mico Pro®
Flexibele 24 VDC stroombewaking
Mico Pro is het innovatieve stroombewakingssysteem van Murrelektronik voor gebruik bij 12 en 24 VDC toepassingen met gepatenteerde uitschakeltechniek. Door de modulaire opbouw is het systeem precies af te stemmen op de gewenste toepassing - heel voordelig én compact. De machine is optimaal inzetbaar door de gepatenteerde uitschakeltechniek. Bijkomend voordeel: de bedrading in de kast wordt netjes geordend door het geïntegreerde concept voor stroomverdeling.
Bovendien kan tussen modules met een, twee of vier uitgangen gekozen worden. Bij de "Fix-modules" zijn de uitgangen (2, 4, 6, 8, 10 en 16 A) vast ingesteld, zodat deze niet onverhoopt veranderd kunnen worden. Bij de "Flex-modules" zijn de uitgangen met een knopje instelbaar van 1 tot 10 A of 11 tot 20 A. De modules vallen op door hun bescheiden afmeting van 8, 12 of 24 millimeter.
Elk kanaal kan een hoge capaciteit aan, tot 30.000 µF. Daardoor is het zonder meer mogelijk een veelvoud aan sterke capacitieve verbruikers te bewaken.
Mico Pro kan gecascadeerd worden opgebouwd. Dat wil zeggen: dat een Mico-kanaal met een uitschakelstroom van meer dan 10 A aangesloten kan worden op een volgend Mico Pro station, metj volledige selectiviteit. Vooral bij toepassingen met een decentrale schakelkast zorgt dat voor minder kosten en gemakkelijke installatie.
Nieuwe netvoedingen met een uitgangsstroom van 5 of 10 A kunnen rechtstreeks in Mico-Pro®-stations geïntegreerd worden. Deze maken ruimte in de kast, omdat ze de voedingsmodule vervangen. De netvoedingen nemen alle meldingen en signaleringen van de voedingsmodule één op één over. Daarbij kan in de parallelmodus tot 20 A geleverd worden. Een hoge energie-efficiency dus, waardoor de temperatuur in de kast niet onnodig oploopt. Praktische bruggen verbinden de netvoedingen in een handomdraai en zonder extra bedrading met de bewakingsmodules.
Het intelligente stroomcontrolesysteem van Murrelektronik wordt op maat samengesteld, voor een optimaal resultaat. De nieuwe online configurator maakt het de planner gemakkelijk.