MICO Fuse, Intelligente stroombewaking | Murrelektronik

MICO Fuse

Intelligente stroombewaking

24 VDC circuits simpel en eenvoudig afzekeren

MICO Fuse is het gemakkelijke alternatief voor afzonderlijke zekeringsklemmen. De compacte module biedt aan de voorkant plaats aan acht glaszekeringen. Zo kunnen tot acht circuits afgezekerd worden. De variant MICO Fuse 24 LED geeft bovendien met een rode of groene led de status van elke circuit zien. Een verzamelmelding geeft de actuele statusinfo door aan de besturing. De universele variant MICO Fuse 250 bestrijkt het hele spectrum van 0 tot 250 V AC/DC.

Eenvoudige bewaking met glaszekeringen

  • 8 uitgangscircuits aan de voorkant
  • Zeer compact
  • Gezamenlijke voeding voor alle kanalen
  • Weinig bedrading
  • Veel mogelijkheden voor codering
  • Totaalstroom tot 40 A
Veerklemmen
Wereldwijde toepassing
Onderhoudsvrij en bestand tegen trillingen

Veerklemmen maken een snelle installatie mogelijk. Ze zijn onderhoudsvrij en bestand tegen trillingen. Periodiek onderhoud om schroeven weer vast te draaien is niet meer nodig.

Murrelektronik pictogram - wereldwijde toepassingen
Uitgebreide goedkeuringen

MB Redundancy modules hebben wereldwijde goedkeuringen. Dit is erg belangrijk voor bedrijven die internationaal ondernemen.

Dit kan ook interessant voor je zijn...

Carrière
Kom bij ons team!
Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte!
Wij zijn er voor jou!
Je kunt ons op diverse manieren bereiken...