MICO+ Intelligente stroomverdeling | Murrelektronik

MICO+

Intelligente stroombewaking

Bewaken, waarnemen, uitschakelen

MICO+ is het intelligente stroombewakingsysteem van Murrelektronik voor gebruik bij 24 en 48 VDC toepassingen. Het is zo ingericht dat zo vroeg als nodig, maar zo laat mogelijk uitgeschakeld wordt. De modules bewaken tot 4 circuits, signaleren maximale belasting en grijpen consequent in bij kortsluiting of stroomuitval.

Elektronische bewaking van het laststroomcircuit voor 24 en 48 VDC

  • 4 uitgangcircuits
  • Instelbaar stroombereik
  • Op afstand in- en uit te schakelen via een 24 of 48-VDC signaal (afhankelijk van het apparaat)
  • Gemeenschappelijk outputcontact
  • Minimaal verlies van vermogen
  • Temperatuuronafhankelijk
  • Optimale uitschakeling: zo vroeg als nodig, zo laat mogelijk
90% waarschuwing
Flexibel aan en uit zetten
Geïntergreerd brugsysteem
Inschakelvermogen
Opstartvertraging
Problemen oplossen
Veerklemmen
Wereldwijde toepassing
Murrelektronik waarschuwingspictogram
Preventieve foutmelding

Wanneer 90% van de ingestelde belasting is bereikt, knippert er een groene LED. Dit helpt slijtage aan motorkleppen in een vroeg stadium te detecteren en voorkomt dat kanalen uitschakelen in bedrijf vanwege een verhoogde stroomvraag.

Murrelektronik pictogram - flexibel in- en uitschakelen
Activeer individuele kanalen

Elk kanaal kan aan- of uitgezet worden door op een knop te drukken.

Minimale bedrading

Meerdere MICO modules kunnen door middel van een geïntegreerd brugsysteem worden verbonden. Dit reduceert de installatietijd en voorkomt bedradingsfouten.

Tot 20000 µF

Tot 20.000 µF kan per kanaal geschakeld worden. Het is dus mogelijk om een groot aantal  hoog capacitieve gebruikers te schakelen met een enkele MICO.

Murrelektronik pictogram - later opstarten
Voorkom inschakelpieken

MICO elimineert inschakelpieken door het gecascadeert opstarten van individuele kanalen. Hierdoor kunnen voedingen kleiner gedimensioneerd worden.

Instellingen opgeslagen

MICO slaat de instelling van elk kanaal op, zelfs als de stroom uitvalt. Dit maakt problemen oplossen makkelijker wanneer de module terug online komt.

Onderhoudsvrij en bestand tegen trillingen

Veerklemmen maken een snelle installatie mogelijk. Ze zijn onderhoudsvrij en bestand tegen trillingen. Periodiek onderhoud om schroeven weer vast te draaien is niet meer nodig.

Murrelektronik pictogram - wereldwijde toepassingen
Uitgebreide goedkeuringen

MB Redundancy modules hebben wereldwijde goedkeuringen. Dit is erg belangrijk voor bedrijven die internationaal ondernemen.

Dit kan ook interessant voor je zijn...

Carrière
Kom bij ons team!
Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte!
Wij zijn er voor jou!
Je kunt ons op diverse manieren bereiken...