Redundantiemodule MB Redundancy Balance | Murrelektronik

MB Redundancy Balance

Redundantiemodule

Hoogste beschikbaarheid van de machine

Om de hoogste beschikbaarheid van de machine te bereiken worden stroomvoorzieningen vaak redundant gebouwd, met twee netvoedingen. De actieve redundantiemodule MB Redundancy Balance van Murrelektronik ontkoppelt twee onafhankelijke netvoedingen en produceert een redundante 24 VDC voeding. De belasting wordt gelijkmatig verdeeld door de 50:50-Autobalancing-Technology.

De actieve redundantiemodule

  • Outputcontact voor elke ingang
  • Leds laten de status van elk kanaal zien
  • Groot temperatuurbereik van min 25 tot plus 60°C
  • cULus- en GL-toelating
  • Hoog rendement door innovatieve technologie
  • Energieverbruik tot 87 procent lager dan klassieke diode modules
50:50 Auto Balancing
Brugsysteem
Veerklemmen
Wereldwijde toepassing
Murrelektronik pictogram - 50:50 autobalans
Gelijkmatige belasting voor voedingen

MB Redundancy Balance zorgt er automatisch voor dat elke voeding de helft van de spanning levert. Met als gevolg dat de voedingen individueel minder belast worden, wat de levensduur vergroot.

Verbind met MICO

Met het geïntegreerde brugsysteem kan de MB Redundancy Balance module gecombineer worden met de MICO, onze stroombewaking, zonder extra bedrading. Het brugsysteem is een snelle en eenvoudige methode om modules te verbinden en om bedradingsfouten te voorkomen terwijl de stroombelastbaarheid van 40A blijft behouden.

Onderhoudsvrij en bestand tegen trillingen

Veerklemmen maken een snelle installatie mogelijk. Ze zijn onderhoudsvrij en bestand tegen trillingen. Periodiek onderhoud om schroeven weer vast te draaien is niet meer nodig.

Murrelektronik pictogram - wereldwijde toepassingen
Uitgebreide goedkeuringen

MB Redundancy modules hebben wereldwijde goedkeuringen. Dit is erg belangrijk voor bedrijven die internationaal ondernemen.

Dit kan ook interessant voor je zijn...

Carrière
Kom bij ons team!
Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte!
Wij zijn er voor jou!
Je kunt ons op diverse manieren bereiken...