3-fase Emparro geschakelde voedingen | Murrelektronik

Emparro® 3~

Krachtige 3-fase netvoeding

Betrouwbaar en sterk

De 3-fase Emparro geschakelde voeding voor 24VDC toepassingen is een hoogstaande bouwsteen voor eersteklas stroomvoorziening. Ze zijn niet alleen zeer betrouwbaar, maar ook nog eens erg krachtig door een ingebouwde power reserve. Daarbij nemen ze in de schakelkast ook nog eens bijzonder weinig ruimte in.

Krachtige ingebouwde reserve

  • MTBF van ongeveer 1.000.000 uur (gem. tijd tussen falen)
  • Geïntegreerde overspanningsafleider
  • Rendement tot 95 procent
  • Continu 20 procent overbelasting mogelijk
  • Power-Boost-functie met 150 procent extra vermogen tot 5 seconden
  • Hyper-Boost-functie met 400 procent extra vermogen tot 20 milliseconden
  • Zeer kleine inbouwbreedte
2-fasen-bedrijf
Alarm Contact & LED
Current Limiter
Efficiëntie
Input Voltage
Mean Time Between Failures
Parallelmodus
Power Boost
Semi F47
Continu 2-fasen-bedrijf

Bij uitval van een fase, blijft de voeding betrouwbaar op twee fasen werken, niet alleen kortstondig maar permanent.

Duidelijke signalering

Een diagnose contact geeft te hoge spanning, kortsluiting en temperatuur aan. Een LED laat de bedrijfsstatus zien.

Bescherming tegen beschadigingen door overbelasting

Bij een kortsluiting of overbelasting wordt de uitgangsspanning over een constante stroom geregeld. Het is gelimiteerd tot 100% van de nominale stroom (of tot 150% in de Power Boos Modus). Dit beschermt de voeding tegen beschadiging.

Murrelektronik efficiencypictogram
95% Rendement

Een hoog rendement betekent minimaal verlies van energie, wat zorgt voor lagere productiekosten. De Emparro wordt niet warm waardoor de voeding, en de omringende componenten in de schakelkast niet worden beïnvloed door een oplopende temperatuur. Hierdoor is het ook mogelijk kleinere schakelkasten te gebruiken.

Wereldwijd inzetbaar

Door het brede ingangsspanningsbereik is de Emparro wereldwijd inzetbaar.

Hoge MTBF waarde

Emparro67 heeft een hoge MTBF waarde. MTBF beschrijft de Mean Time Between Failures.

Nog meer vermorgen

Voor nog meer vermogen kunnen tot vijf schakelende netvoedingen parallel geschakeld worden, zonder dat kabellengtes en doorsneden op elkaar afgestemd moeten worden. De parallelmodus wordt met een schakelaar geactiveerd- eenvoudig en ongecompliceerd.

Murrelektronik pictogram powerboost
Startup met een enkele voeding

De Emparro geeft tot 50% meer vermogen om zwaardere belastingen met hogere capaciteit op te starten zonder dat een tweede voeding nodig is.

Murrelektronik pictogram - semi F47
Stabiele uitgangsspanning

Produkten die voldoen aan de Semi F47 standaard verzekeren je van een stabiele uitgangsspanning zelfs gedurende spanningsdips.

Dit kan ook interessant voor je zijn...

Carrière
Kom bij ons team!
Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte!
Wij zijn er voor jou!
Je kunt ons op diverse manieren bereiken...