De UPS-module Emparro ACCUcontrol completeert het krachtige Emparro-powersysteem. Bij netuitval schakelt het onderbrekingsvrij over op accuvoeding en voorkomt het dat de machine stilvalt. De investering in een UPS-systeem loont meestal al na één keer netuitval.
Externe accu's met een capaciteit tot 40Ah garanderen een lange overbruggingstijd. De UPS-module is er in varianten voor 20 of 40 A. Emparro ACCUcontrol kan zonder gereedschap gemonteerd worden en is onderhoudsvrij. De 20A-variant neemt met een inbouwbreedte van slechts 65mm bijzonder weinig plaats in de schakelkast in.