Motorkabels IP67/68 | Murrelektronik
Stay connected
Our website is available in multiple languages. Visiting your country's website provides you with the most relevant information. Would you like to switch?
Switch

Motorkabels

Servomotoren eenvoudig en vast aansluiten

Veel servomotoren worden aangesloten met compacte M23-connectoren. Ze zijn inmiddels standaard, zoals eerder de klemkast. Murrelektronik heeft kabels van 1,0 en signaalkabels in volomspoten uitvoering.

De standaard

  • Hoogwaardig, halogeenvrij pur-omspoten
  • Voorgeconfectioneerd
  • Omspoten
  • Getest en manipulatie-proof
  • Hoogste beschermingsgraad (IP67/68)
  • 100 % compatibel met Siemens S120 aansluitkabels

Dit kan ook interessant voor je zijn...

Carrière
Kom bij ons team!
Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte!
Wij zijn er voor jou!
Je kunt ons op diverse manieren bereiken...