IP67 oplossingen voor machine gereedschap | Murrelektronik
Murrelektronik biedt producten en oplossingen voor de machinebouw

Werktuigmachines

Vertrouwen in de juiste installatieconcepten

Productie van werktuigmachines is een omvangrijke sector. De behoeften en wensen van klanten aan gedecentraliseerde installaties zijn net zo divers als de machines en fabrieken zelf. Ze hebben natuurlijk wel wat gemeen: Kosteneffectiviteit, lage algemene kosten en een betere concurrentiepositie zijn altijd een vereiste. De beste installatieconcepten moeten alle I/O-punten op een voordelige manier met de besturing verbinden. Murrelektronik beschikt over de benodigde ervaring om deze uitdaging aan te gaan. Klanten kunnen uit verscheidene passieve en actieve installaties en verschillende structuren (ring, lineair, ster) kiezen. Er zijn talloze verschillende combinaties mogelijk.

Metaalsnijdmachine in de werktuigbouw

Metaalsnijmachines

Murrelektronik-modules voor gebruik in metaalsnijmachines

In metaalsnijmachines worden werkstukken onder de intensieve druk van koelvloeistoffen en smeermiddelen bewerkt. De materiaaltoevoer, het directe verwerkingsgebied en de verwijdering van spanen vormen een gesloten systeem. Aanbevolen Murrelektronik producten voor werktuigmachines zijn bijvoorbeeld MVK Metal, MVK Metal Safety, Impact67, Cube67, en passieve verdelers – die door vele toonaangevende fabrikanten van werktuigmachines worden gebruikt. Murrelektronik modules voor gebruik in metaalsnijmachines zijn volledig geïntegreerd en afgeschermd. Ze zijn bestand tegen koelvloeistoffen en smeermiddelen evenals tegen trillingen en schokken. Met de modules is mogelijk om 'de verdeeleenheid, niet het systeem, te veranderen' - een duidelijk uniek verkooppunt van het Cube67-systeem.

Apparatuur voor montage en verwerking

Murrelektronik raadt installatieconcepten met de volgende producten aan.

In machines en fabrieken voor montage en verwerking van volledig verwerkte afzonderlijke componenten, raadt Murrelektronik installatieconcepten aan met producten zoals Cube67, AS-Interface-modules, Impact67 of passieve verdelers. Deze concepten maken een gedecentraliseerde oplossing mogelijk en scheppen ruimte in de schakelkast. Ze zijn bestand tegen stof conform IP6X-beschermingsgraad. Ze bieden voordelige installatieconcepten zelfs in systemen die over een groot gebied worden verdeeld.

Apparatuur voor montage en verwerking in de werktuigbouw
Spuitgietmachines in de werktuigbouw

Spuitgietmachines

Automatiseringscomponenten met een metalen behuizing zijn essentieel

Als onderdelen met vloeibaar metaal of plastic moeten worden geproduceerd, zijn automatiseringscomponenten met een metalen behuizing essentieel. Hierdoor wordt de MVK Metal-veldbusmodule aanbevolen voor installaties in de spuitgietmachine-industrie. Oplossingen met Cube67 of passieve verdelers zijn erg aantrekkelijk voor verwerkings- of toevoertoepassingen. Het voordeel van deze oplossing is dat alle functies in de metalen behuizing zitten. Deze behuizing is bestand tegen alle invloeden van buitenaf. Alle veldbusoplossingen hebben optimale diagnostische opties en bieden een hoge mate van flexibiliteit.

Een lagere Total Cost of Ownership

I/O-modules van Murrelektronik met IP67 brengen de montagetijd terug.

Veilig voor mens en machine

De componenten van Murrelektronik zorgen ervoor dat de machine bij storingen uitschakelt. In een IP67-module worden veilige in- en uitgangen gecombineerd. Dat maakt veiligheidsniveau tot PL e/cat.4 volgens ISO 13849 resp. SIL3 volgens IEC 62061 mogelijk.

Je machines optimaal beschikbaar houden

Uitgebreide diagnosemogelijkheden sporen fouten snel op. Daardoor staat de machine minder lang stil. De diagnose kan direct worden doorgevoerd. De Cube67 Diagnose-Gateway maakt de visualisatie van de status van machines en installaties mogelijk in het bovenliggende systeem.

Carrière
Kom bij ons team!
Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte!
Wij zijn er voor jou!
Je kunt ons op diverse manieren bereiken...