Flexibele oplossingen voor mobiele applicaties | Murrelektronik

xtremeDB: dé decentrale installatieoplossing voor mobiele machines

Kabelbomen zijn complex, decentraal werkt vaak een stuk beter

Murrelektronik biedt robuuste oplossingen voor de elektrische installaties van mobiele machines. De industrie ervaart dat ze tegen de grenzen aanlopen met de klassieke kabelbomen en klemmenkasten. Met xtremeDB stap je een nieuwe tijd in. Het omvat IO-modules, voorgemonteerde en geteste aansluitkabels en connectoren. Een compleet, beproefd systeem dat niet alleen sneller gemonteerd wordt, maar ook eenvoudiger te onderhouden is. De elektrische installatie wordt veel compacter, is uiterst solide en bestand tegen de ruige omstandigheden waarin jouw machines gebruikt worden.

Antwoord op iedere IO-uitdaging in mobiele machines

In een markt met scherpe concurrentie biedt je steeds meer functionaliteit aan. Maar al die functionaliteit vertaalt zich als we niet oppassen in dikke, complexe kabelbomen die alleen door vakmensen foutloos gemonteerd kunnen worden. Feitelijk is de installatie te complex geworden voor de techniek die gebruikt wordt. Met xtremeDB wordt de elektrische installatie intelligenter, maar vooral ook compacter en veel eenvoudiger in montage en onderhoud. Je krijgt weer de kans om verder te innoveren.


Een voorbeeld uit de praktijk zien?

Zo simpel kan de installatie eruit zien

Flexibel; ook naar de toekomst

In de klemmenkast zorgt xtremeDB voor een aanzienlijke ruimtebesparing, want naast de mobiele besturing en de extra ingangs- en uitgangsmodules wordt ook de klemmenstrook vervangen. Signalen bedraad je niet meer individueel en omslachtig ‘in de doos’, maar installeer je eenvoudig en efficiënt decentraal in de machine. Dat maakt ook dat je heel gemakkelijk naderhand nieuwe functionaliteiten toe kunt voegen, zonder dat de kabelboom daarvoor volledig aangepast moet worden. Nieuwe wensen zijn dus efficiënt te realiseren.

Een compleet en geïntegreerd aanbod

xtremeDB biedt alle componenten die je nodig hebt voor een decentrale installatieoplossing. Niet alleen actieve IO-modules die alle signaaltypes aankunnen (digitaal, analoog, ratiometrisch…) maar ook passieve modules en alle voorgemonteerde kabels om deze te verbinden. Deze kabelsets besparen niet alleen tijd bij installatie en probleemanalyse, maar zorgen er ook voor dat mobiele machines onder extreme omstandigheden blijven functioneren dankzij hun robuustheid en ondoordringbaarheid. Met deze kabels voldoen de actieve en passieve IO-modules aan de eisen van IP65, IP66K, IP67, IP68 en IP69K.

Wil je weten of de xtremeDB past in jouw applicatie?

Bel direct naar 085 22 20 282 voor Nederland of 0380 868 81 voor België. Of vraag hier een vrijblijvende demo aan. We nemen dan contact met u op.

Vraag hier een vrijblijvende demo aan

Vul het antwoord in van de rekensom.
captcha
* Verplicht veld
Carrière
Kom bij ons team!
Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte!
Wij zijn er voor jou!
Je kunt ons op diverse manieren bereiken...