Flexibel, modulair & snel
Hoe vaak pas jij de installatie aan de logistieke omstandigheden aan?
Hoe schaal je op of af bij schommelingen in de vraag?
Hoe zit het met geschoolde arbeidskrachten voor het installeren en onderhouden van systemen?
Wij begrijpen jouw uitdagingen bij logistieke toepassingen en ontwikkelen samen een oplossing die signaal-, stroom- en dataverbindingen decentraliseert. Zo bespaar je tijd en verlaag je de kosten.
Samen ontwikkelen we installatiesystemen die jouw installatie flexibel en modulair maken. Zo heb je minder gespecialiseerd personeel nodig, verhoog je de prestaties en verleng je de levensduur van de machine.
Wij geven de term Plug-and-Play een nieuwe betekenis door componenten te creëren die jou onafhankelijk maken van besturings- en machineleveranciers.
Laten we jouw kansen ontdekken.
Storingen verhelpen kost veel tijd
De installaties nemen veel ruimte in beslag, en de bekabeling is ingewikkeld
Het is moeilijk om capaciteiten aan te passen
Cybersecurity is een uitdaging
Grondstoffen en energie zijn duur, het verbruik is hoog
Er is een tekort aan vakmensen, het aantal beschikbare werknemers daalt
Onze nauwkeurige diagnose per poort detecteert problemen onmiddellijk, en met de decentrale installatietechniek los je ze in een handomdraai op.
Onze decentrale installatietechniek vermindert de bedrading in de schakelkast en maakt het gebruik van een kleinere kast mogelijk.
Breid capaciteit uit en verminder overbodige elementen moeiteloos met ons modulaire installatiesysteem.
Cybersecurity is belangrijk voor ons. We verbeteren voortdurend de beveiliging van onze installatiesystemen.
Met onze installatiesystemen schakel je over van pneumatische naar elektrische systemen en bespaar je aanzienlijk op energie. Tegelijkertijd verbeter je de werkomgeving en spaar je natuurlijke hulpbronnen.
Onze systeemoplossingen voor intralogistiek vereenvoudigen de montage van machines. Zelfs ongeschoolde krachten kunnen ze moeiteloos installeren, en vooraf geconfigureerde softwaremodules versnellen de ingebruikname.
Wij helpen je graag om jouw grootste optimalisatiepotentieel te bepalen. Laten we samen een individuele installatie-oplossing ontwikkelen om jouw intralogistieke proces te verbeteren.