Plug & play voor industriële beeldverwerking
Industriële beeldverwerking is voor veel industrieën een echte efficiëntieverbetering. Camera's vervangen een groot aantal sensoren en vormen de basis voor een maximale automatisering van talrijke processen. Barcode-lezen, dimensionale inspectie, kwaliteitscontrole, opsporen en identificeren van onderdelen, en bewaking van productielijnen zijn slechts enkele van de toepassingen. Automatisering en optimalisering staan gelijk met grotere efficiëntie, hogere verwerkingscapaciteit, hogere kwaliteit, minder nabewerkingen en, last but not least, een grotere klanttevredenheid.
Murrelektronik heeft krachtige en kostenefficiënte systeemoplossingen voor de integratie van industriële beeldverwerkingssystemen ontwikkeld.
De voordelen zijn onder meer een minimale installatie-inspanning als gevolg van gedecentraliseerde, stekkerbare modules die rechtstreeks op de machine kunnen worden gemonteerd.
Hierdoor bereik je maximale prestaties met minimale bedrading. De compacte, krachtige module bevindt zich precies daar waar hij nodig is. Al met al bespaart dit installatietijd en vermindert het de installatie-inspanningen, terwijl een maximale beschikbaarheid wordt geboden die wordt versterkt door LED-diagnose van elke module. Het resultaat is dat de schakelkastcomponenten voor het aansluiten van camerasystemen worden vervangen door een gedecentraliseerd installatiesysteem.
Murrelektronik heeft krachtige en kostenefficiënte installatie oplossingen voor vision systemen. Dit maakt een eenvoudige instap in deze high-performance technologie mogelijk. En tussen haakjes, onze vision installatie oplossingen minimaliseren ook de benodigde schakelkasten.
Met Murrelektronik's Vision Installatie Oplossingen, kunnen bedrijven zonder veel inspanningen met industriële beeldverwerking van start gaan. En onmiddellijk van de voordelen profiteren, wat een snel rendement op investering garandeert.
De Xelity Hybride Switch van Murrelektronik zorgt ervoor dat de datacommunicatie op de plaats van handeling soepel en foutloos verloopt. Met behulp van deze switch, kunt u tot vier camera's via Ethernet aansluiten, en van stroom voorzien.
De enige gemeenschappelijke component van elk systeem is Murrelektronik's Master Breakout Box. Het verzamelt en verdeelt een verscheidenheid van signalen over een systeem. Het combineren van belangrijke functies in deze module heeft verscheidene voordelen: vereenvoudigde bekabeling, snelle installatie, LED diagnostiek en ruimtebesparing.
Murrelektronik's Injection Box is het startpunt van elke voedingsschakelketen stroomvoorziening in een vision-systeem. De trigger- en encodersignalen, afkomstig van de Injection Box, worden bij deze module in de voedingsschakelketen geïnjecteerd. Tot vier 24 V-voedingen kunnen de Injection Box voeden en elke lijn wordt in een voedingschakelketting naar buiten gestuurd die de trigger- en encodersignalen met zich meeneemt.
Heb je een beetje meer nodig? Meer spanning? Meer componenten? Voor toepassingen die meer toegang tot stroom nodig hebben, biedt Murrelektronik de NEC Klasse 2 Splitter aan. Meestal gebruikt voor het voeden van externe lampen, heeft deze module vier A-gecodeerde M12 poorten, die elk NEC Klasse 2 circuits hebben. De NEC Klasse 2 splitter is beschermd door een IP67 behuizing en wordt gevoed door een bekende L-gecodeerde seriegeschakelde voeding, zodat het kan worden geïnstalleerd in dezelfde gebieden als een Xelity Hybride Switch. Uit de L-codering worden de trigger- en encodersignalen verwijderd voordat ze als 24 V en common uit de A-codering stromen.
De Emparro67 geschakelde voeding van Murrelektronik brengt kracht waar het nodig is. Deze robuuste voeding levert de benodigde spanning direct op locaties in het veld.
Of u nu gegevens, signalen of power wilt overbrengen, wij hebben de juiste oplossing voor u. Murrelektronik's connector programma biedt maximale variatie en staat voor eersteklas kwaliteit: Elke connector is 100% getest.
Wij bieden M8 en M12 ronde connectoren en voorgemonteerde ventielconnectoren met passende
kabellengten. LED's en beveiligingscircuits zijn vaak geïntegreerd. Praktische accessoires zoals adapters, T-koppelingen en de momentsleutel (voor gegarandeerd strakke verbindingen), zijn belangrijke
aanvullingen.
Murrelektronik biedt een grote verscheidenheid van datakabels aan met alle algemeen gebruikte
connectoren inclusief M8, M12 en RJ45. Ons afschermingsconcept omvat een bescherming van 360°, zodat de gegevensoverdracht niet door elektromagnetische invloeden kan worden belemmerd.
Murrelektronik's powerconnectoren brengen energie naar machines en systemen. De M12 Power is
uiterst compact en krachtig. De standaard aansluittechniek van de MQ15-X-Power maakt een snelle montage mogelijk, terwijl de M23 de gevestigde standaardoplossing is voor het aansluiten van servomotoren.
Vul het formulier in om onze white paper "Vision Installation Solutions (English)" per e-mail te ontvangen.