Veiligheidstechnologie
Murrelektronik biedt tal van opties, elk met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding, om aan de vereisten van uw toepassing te voldoen.
Je kunt tal van veiligheidsapparaten gebruiken, zoals lichtsluizen, lichtschermen, bediening met twee handen, noodstop- en resetknoppen, veiligheidskleppen, laserscanners, veiligheidspoorten en meer in de Murrelektronik installatieconcepten.
De veiligheidsmodules van Murrelektronik verzenden de signalen nodig voor veilig gebruik van zowel machines als systemen effectief en voordelig.
Veiligheidsrelais zijn een bewezen oplossing in functionele veiligheidstechnologie. Ze schakelen op veilige wijze uit en garanderen veilige werkprocessen. Bediening is gemakkelijk - er is geen extra software of integratie in het schakelsysteem nodig. MIRO SAFE+ voldoet aan veiligheidsgerelateerde standaarden tot Performance Level e (PLe) overeenkomstig EN13849-1.
MVK Metal Safety en MVK Fusion-modules op IP67-niveau zijn bestand tegen media en trillingen. Hierdoor zijn ze uitermate geschikt voor gebruik in zware industriële omstandigheden. Ze bieden uitgebreide diagnostische opties en zijn ontworpen voor gebruik met PROFIsafe, een veiligheidsuitbreiding van PROFINET.
Veilige bedieningsapparaten moeten altijd toegankelijk en functioneel zijn. De noodstop- en resetdrukknoppen van Murrelektronik zijn in installaties ingebouwd met voorgeconfectioneerde standaard M12-kabels om tijd te besparen. Dit verkleint de kans op bedradingsfouten. Dankzij 'Plug & Play'-technologie zijn de bedienknoppen direct klaar voor gebruik.