Power connectoren | Murrelektronik

Je installatie van power voorzien was nog nooit zo eenvoudig!

Power connectoren by Murrelektronik

Je installatie van power voorzien was nog nooit zo eenvoudig!

Automatisering en apparatuur hebben veel power nodig. Naarmate de installatieconcepten geavanceerder worden, neemt het aantal veldapparaten toe en worden componenten zoals IO-modules, sensoren, aandrijvingen, camera's & verlichting overal gebruikt. De invloeden van Industry 4.0 en IIoT leiden tot een grotere vraag naar procesbesturing en -terugkoppeling. Zelfs de mechanica evolueert van pneumatische naar elektrische aandrijving, waardoor de vraag naar power in het veld toeneemt. Murrelektronik heeft een eenvoudige oplossing  om power te leveren voor al deze toepassingen: gestandaardiseerde power connectoren. 

Waarom de power connectoren van Murrelektronik?

  • Compacte assemblages met een hoge energiecapaciteit
  • Voorgeconfectioneerde connectoren, 100% getest om bedradingsfouten te voorkomen.
  • Industrie gestandaardiseerde connectoren, gecodeerd op de toepassingsspanning om veilige, foutbestendige installaties te garanderen.
  • Breed productportfolio met vele opties in kleur en materiaal van de kabelmantel.
  • Zeer flexibel: variaties van connector, kabellengtes en draadafmetingen.
  • Wereldwijde goedkeuringen voor gebruik in de hele wereld.
  • Robuuste verbindingen hebben een beschermingsgraad IP67 wanneer ze op de juiste manier worden aangedraaid en sluiten vocht, vuil en stofdicht af. 

Onze power connectoren maken deel uit van een compleet assortiment – ze werken hand in hand met onze veldbusmodules, voedingen en automatiseringscomponenten!

Sebastian Richter, Head of Product Management, Business Unit Connectors

Power connectoren van Murrelektronik – Onze oplossingen

M12 power connectoren – compact, hoge capaciteit

Onze M12 Power connectoren zijn compact maar hebben een hoge capaciteit om power over te brengen.  Ze zijn geschikt voor een veilige, stekkerbare verbinding voor lineaire aandrijvingen, stappenmotoren en voor de voeding van veldbusmodules. Het is dé oplossing wanneer je een hoge vermogensdichtheid nodig hebt in een compacte ruimte.

  • Industriestandaard gecodeerde aansluitingen volgens IEC 61076-2-111
    • L-code voor gelijkstroomtoepassingen tot 63V/16A per pin
    • T-code voor gelijkstroomtoepassingen tot 63V/12A per pin
    • S- en K-code voor AC-stroomtoepassingen tot 630V/12A per pin
  • UL-Listed Power Cable Assemblies voor industriële machines (PVVA - UL 2237)
  • IP67 geclassificeerd
  • Halogeenvrije PUR-overmold
  • Geschikt voor gebruik in de zwaarste industriële toepassingen
  • Geïntegreerde bescherming tegen trillingen

Waarom overschakelen naar L-gecodeerde M12 Power... PI (PROFIBUS & PROFINET international) heeft de L-coded M12 power aansluitingen omschreven als “de technologie van de toekomst”.  Probeer het zelf!

Download onze whitepaper

MQ15 – Montage met snelkoppelingstechniek

De MQ15 heeft een praktisch snelkoppelingssysteem. Een kwartslag is alles wat nodig is om een IP67 verbinding te maken. Dit bespaart tijd (tot 80%) tijdens de installatie. De MQ15 is geschikt voor asynchrone en driefasige motoren tot 7,5 kW en is ideaal voor vermogensverdeling. Er zijn aansluitingen beschikbaar om de MQ15-aansluitingen op bestaande asynchrone en driefasenmotoren te installeren. 

  • 600V AC/DC
  • 6-polig (3 vermogenscontacten tot 16A, 2 hulpcontacten tot 10A, PE)
  • UL-Listed Power Cable Assemblies voor industriële machines (PVVA UL 2237)
  • Beschermingsgraad IP67
  • Geschikt voor gebruik in de zwaarste industriële toepassingen
  • Halogeenvrije PUR-overmold
  • Afgeschermde en niet-afgeschermde versies beschikbaar 

M23 connector - The complete delivery program from one source.

Sluit je servobesturingen aan op aandrijvingen met onze overmolded M23-connectoren die verkrijgbaar zijn in een grote verscheidenheid aan contacttoewijzingen. Voor de aansluiting van de servo-controllers kun je kiezen tussen dubbele- of enkelzijdige power kabels die zijn ontworpen om te voldoen aan de Siemens Sinamics-specificaties. 

  • Geschikt voor Siemens Sinamics S120 en Speedtec
  • 6, 8, 12, 17 of 19-polig
  • Beschermingsgraad IP67
  • Geschikt voor gebruik in de zwaarste industriële toepassingen
  • Volledige PUR-overmold
 

Mini 7/8" – al jaren de vertrouwde power connector

Mini (7/8") kabels zijn de gevestigde keuze voor power- en signaalcontrole. Deze c(UL)us listed kabels zijn een industriestandaard in Noord-Amerika en worden al decennia lang wereldwijd gebruikt voor het aandrijven van componenten en apparaten. De robuuste kabels zijn geschikt voor het aansluiten van sensoren, actuatoren en vele andere componenten.

  • Volledig assortiment van connectoren in verschillende stijlen en configuraties.
  • Connector variaties variërend van 3, 4 of 5-polig. 
  • Breed productportfolio met vele opties van kabelmantelmateriaal en kleur
  • Tray-rated TPE-kabelmantel beschikbaar
  • Halogeenvrije PUR-kabelmantel is een optie
 

Onze kwaliteitsbelofte

Murrelektronik connectoren zijn 100% getest

Wij controleren al onze voorgeconfectioneerde connectoren op alle punten voordat we ze naar onze klanten sturen. We onderwerpen ze aan een uitgebreide elektronische test. Daartoe behoren een hoogspanningstest, een controle op verwisseling van de aders en kortsluiting. We testen of de connectoren werken en onderwerpen ze tenslotte aan een optische controle. Hierdoor kunnen we garanderen dat onze klanten uitsluitend hoogwaardige connectoren ontvangen. Ook de processen voor en tijdens de productie hebben we voor de volle 100 procent afgestemd op kwaliteit. Dit proces garandeert dat Murrelektronik connectoren werken – 100%! 

Download nu de whitepaper

Vul onderstaand formulier in om in onze downloadzone te komen.

Vul het antwoord in van de rekensom.
captcha
* Verplicht veld
Carrière
Kom bij ons team!
Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte!
Wij zijn er voor jou!
Je kunt ons op diverse manieren bereiken...