Threads | Murrelektronik

Elk jaar worden er in totaal meer dan 1,8 miljoen I/O-modules door onze klanten geïnstalleerd

Decentrale automatiseringsoplossingen

Iedereen profiteert!

De introductie van een vooruitstrevend installatieconcept dat toegespitst is op een optimale prijs-kwaliteitsverhouding biedt de gehele organisatie voordelen. Het is echter ook belangrijk om ervoor te zorgen dat alle afdelingen en personen betrokken bij het maken van een nieuw concept ervan profiteren.

Ons voorbeeld:
De softwareontwikkelaar

Afhankelijk van de geïmplementeerde oplossing, zijn de voordelen voor de softwareontwikkelaar:

  • Configuraties kunnen zoals vereist naar andere machines worden overgedragen (knippen en plakken).
  • De softwareconfiguratie kan los van de hardwarestructuur worden uitgevoerd.
  • Sensoren hoeven niet geparameteriseerd te worden. In plaats daarvan wordt het apparaatbestand rechtstreeks ingevoerd.
  • Herkenning van topologie en gedetailleerde diagnostiek voor gemakkelijke probleemoplossing en rectificatie
  • Opzetten van modulaire systemen in de besturingssoftware voor duidelijk optiebeheer
  • Minder programmeertijd doordat er geen aparte veiligheidscircuits nodig zijn
  • Industriële normen zoals OPC-UA en IO-Link zijn de interface van de cloud tot IO-niveau.
Murrelektronik MVK Fusion

De huidige trend op het gebied van decentralisatie
Het vormen van mechatronische eenheden

 

De modularisering van machines en fabrieken wordt als het bedrijfsmodel van de toekomst gezien: Gestandaardiseerde mechatronische eenheden worden flexibel en aan de hand van de vraag gemonteerd. Murrelektronik heeft met MVK Fusion een veldbusproduct ontwikkeld dat precies dit principe van modularisering op eenvoudige wijze implementeert.

De PROFINET/PROFIsafe-module combineert drie basisfuncties van installatietechnologie in een enkele compacte module:

  • digitale standaard sensoren en actuatoren,

  • digitale veiligheidsgerelateerde sensoren en actuatoren tot PLe,

  • IO-Link.

Deze combinatie is buitengewoon vernieuwend. Er zijn met MVK Fusion minder veldbusmodules per modulaire eenheid nodig, in het beste geval slechts één Dit biedt aantrekkelijke mogelijkheden voor een groot aantal automatiseringstoepassingen tot genot van de koper.

Meer informatie over MVK Fusion

Michael Greiner, Product Manager for Fieldbus Technology

Wij ondersteunen onze klanten tot ze de ultieme oplossing hebben gevonden. Onze applicatieontwerpers begeleiden hen bij het inventariseren, het maken van installatieconcepten en het kiezen van de meest geschikte variant.

Michael Greiner, Product Manager voor Fieldbus Technology

MVK Fusion met push-pullaansluittechniek: De slimme oplossing voor de bouw van machines en fabrieken

De MVK Fusion-veldbusmodule is verbonden middels push-pullaansluittechniek. Dit zorgt voor snelle installatie van de veldbus- en voedingsconnectoren met slechts een enkele 'klik'. Waarom kiest de toonaangevende Duitse automotivesector voor push-pull in de nieuwe specificaties – en kan dit ook de juiste keuze voor machinebouwers en fabrikanten in andere sectoren zijn?

Het snelle push-pullproces vindt zijn oorsprong in de ideeënsmederij van de automotive-industrie. Daarom is het ook een zeer aantrekkelijke oplossing voor vele andere sectoren en toepassingen. Het grote voordeel van push-pullconnectoren is dat ze in een paar eenvoudige stappen en in een korte tijd gemonteerd en aangesloten kunnen worden.

Als de precieze kabellengtes alleen kunnen worden bepaald wanneer de machineonderdelen zijn gemonteerd, komen de zelfaansluitende push-pullconnectoren pas goed tot hun recht. In combinatie met kabels die Murrelektronik op rol per meter verkoopt, kunnen aansluitkabels die tot op de centimeter worden afgesneden ter plekke worden 'geproduceerd'.

Een snelle en flexibele oplossing die ervoor zorgt dat MVK Fusion met push-pullaansluittechniek een buitengewoon interessante optie voor professionals is wanneer zij een fabriek of machines opzetten. Een goed voorbeeld: een fabrieksstructuur in een grote logistieke eenheid.

Meer informatie over kabels per meter

Carrière
Kom bij ons team!
Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte!
Wij zijn er voor jou!
Je kunt ons op diverse manieren bereiken...