Hubs IO-Link : MVP8 & MVP12 | Murrelektronik

MVP8 et MVP12

Modules d'extension pour la connexion de capteurs et d'actionneurs numériques

Hubs IO-Link MVP8 et MVP12 de Murrelektronik

Avec les hubs IO-Link, vous pouvez facilement connecter plusieurs capteurs et actionneurs numériques à un seul port maître IO-Link en utilisant un cordon de capteur standard.

En combinaison avec les maîtres IO-Link de Murrelektronik, MVK Pro et IMPACT67 Pro, les hubs IO-Link permettent de minimiser les temps d'arrêt des machines et des installations. Les diagnostics de chaque canal sont automatiquement transmis au système de contrôle. Aucune configuration n'est nécessaire. En cas d'erreur, seul le canal concerné du hub est mis hors tension. Les nouveaux modèles DIO multifonctionnels jusqu'à 16 canaux vous offrent une flexibilité maximale.

  • Jusqu'à 16 canaux DIO multifonctionnels pour une utilisation universelle.
  • Jusqu'à 2A par sortie.
  • Modèles M12 et M8.
  • Détection maximale d'erreurs spécifiques aux canaux (simple et détaillée) en cas de défauts.
  • Diagnostics étendus des canaux.
  • Surveillance des données d'alimentation en temps réel.
  • Prise en charge du profil commun d'identification et de diagnostic (I&D).
  • Passage rapide et simple à IO-Link via des modèles plug & play préconfigurés - en plus des hubs configurables.
  • Option d'identification de module pour les applications de changement d'outil.
  • Prise en charge de COM3 - le taux de transfert de données IO-Link le plus rapide.
  • Les mises à jour du micrologiciel peuvent être effectuées par le transfert BLOB (standardisé) de IO-Link.
  • Boîtier plastique éprouvé, entièrement étanche et robuste (classé IP65 et IP67).

Peut aussi vous intéresser :

Carrière
Joindre notre équipe!
Newsletter
Toujours d'actualité!