Répartiteur en acier inoxydable IP69K MVP12 Steel | Murrelektronik

MVP12 Steel

Le répartiteur en acier inoxydable IP69K

Murrelekltronik MVP12 Acier - Boîte de distribution en acier inoxydable IP69K

Facile à nettoyer !

Les composants des machines et des installations pour l’industrie agroalimentaire doivent être faciles à nettoyer.  C’est pourquoi le répartiteur en acier MVP12 de Murrelektronik est réalisé dans un acier inoxydable de très haute qualité. C’est la solution idéale pour mettre en œuvre une approche décentralisée des applications agroalimentaires qui nécessitent des efforts conséquents. Avec le répartiteur en acier MVP12,  huit câbles pour capteurs sont remplacés par un câble individuel réduisant le temps d’installation.

Résistant et fonctionnel

  • Indice de protection IP69K
  • Boîtier en acier inoxydable étanche
  • Vis et boulons filetés V4A
  • Câble individuel validé par la FDA
  • Voyant LED individuel par port
Acier inoxydable
Indice de protection IP élevé
Résistance maximale à la corrosion

Les produits en acier inoxydable assurent une résistance à la corrosion et un comportement neutre vis-à-vis de l'absorption et de la contamination des aliments.

Résistance permanente jusqu'à IP69K

Les indices de protection IP66K, IP67, IP68 (96 heures) et IP69K garantissent une disponibilité maximale du système. Les produits sont conçus pour les zones humides y compris le pré-nettoyage,nettoyage, rinçage ou désinfection.

Carrière
Joindre notre équipe!
Newsletter
Toujours d'actualité!