MVK Métal POF Transfert de données par fibre optique | Murrelektronik

MVK Metal POF

Modules de bus de terrain compacts avec degré de protection IP67

Transfert de données par fibre optique

Les modules de bus de terrain avec degré de protection IP67 sont un élément important dans la mise en place de machines et d'installations. Ils remplacent les branchements en parallèle fastidieux. D'où un gain de place dans l'armoire électrique. Avec ses propriétés mécaniques, MVK métal est conçu pour les environnements industriels difficiles. Sur le MVK métal POF, les données sont transmises par fibre optique.

Caractéristiques importantes du produit

  • Technique de raccordement push-pull
  • Transmission des données non parasitée par des CEM
  • Mesure optique de la longueur des câbles
  • Diagnostic automatique de la qualité POF
  • Diagnostics complets
  • Trouver les erreurs au lieu de les chercher
  • Résistants grâce au boîtier métallique et à sa robustesse
  • Excellente résistance aux chocs et aux vibrations
Canal individuel désactivé
Démarrage rapide
Temps réel isochrone
Réaction ciblée aux courts-circuits

Si un court-circuit d'entrée ou de sortie se produit, seul le canal affecté est fermé. Les entrées et sorties adjacentes restent fonctionnelles. Le canal d'arrêt est indiqué par une LED rouge et un message est envoyé à la commande.

Pictogramme de démarrage rapide Murrelektronik
Changements d'outils plus rapides

La technique de démarrage rapide PROFINET (FSU) permet des temps de démarrage courts. Les modules sont prêts à fonctionner en moins de 500 ms. C'est une caractéristique importante pour les applications robotisées où les outils sont fréquemment changés.

Pour les capteurs en temps réel

Le Temps réel isochrone PROFINET(IRT) est utilisé pour transférer des paquets de données avec un temps de mise à jour de 250 µs et une précision de gigue inférieure à 1 µs. Il s'agit d'une solution idéale pour les applications avec des capteurs en temps réel et convient à l'intégration d'entraînements de mouvement.

Peut aussi vous intéresser :

Carrière
Joindre notre équipe!
Newsletter
Toujours d'actualité!