le système d’AS-Interface | Murrelektronik

MASI67

Avec câbles plats jusque dans le terrain

Murrelektronik MASI67 avec câbles plats

La solution d'installation MASI le système d’AS-Interface de Murrelektronik  permet une connexion facile et peu coûteuse des signaux d'E/S aux systèmes de contrôle supérieurs. MASI permet des concepts d'installation flexibles pour l'armoire électrique et le terrain sans dépendance envers des topologies rigides.

MASI67 est la gamme de produits Murrelektronik pour la réalisation d'installations avec câbles plats. Les modules peuvent être fixés à n'importe quelle position le long du câble profilé. Ils sont entièrement surmoulés et donc particulièrement robustes. MASI67 est un concept d'installation très flexible pour un large champ d'application  Comme le génie mécanique et industriel, ou l’industrie automobile.

Haute flexibilité

  • Sécurité passive jusqu’à PL d (EN ISO 13849-1) – pour les versions en lien avec par exemple les relais MIRO SAFE+ de Murrelektronik
  • Positionnement quelconque des modules le long du câble plat
  • Connexion rapide grâce à la technique de perçage
  • Design compact
  • Pour une utilisation industrielle grâce à un design entièrement surmoulé
  • Insensible aux influences mécaniques telles que les vibrations et les chocs
  • Pour les applications M8 et M12 avec quatre ou huit ports avec des ports d'occupation simple ou double

Peut aussi vous intéresser :

Carrière
Joindre notre équipe!
Newsletter
Toujours d'actualité!