le système d’AS-Interface | Murrelektronik

MASI20

Haute densité de signal sur un petit espace

La solution d’installation MASI le système d’AS-Interface de Murrelektronik permet une connexion facile et peu coûteuse des signaux d'E/S aux systèmes de contrôle supérieurs. MASI permet des concepts d'installation flexibles pour l'armoire électrique et le terrain sans dépendance envers des topologies rigides.

La MASI20 de Murrelektronik est un module d'armoire électrique particulièrement compact et innovant avec un excellent rapport qualité/prix.

Design compact

  • Une conception particulièrement compacte - économise de la place dans l'armoire électrique
  • Largeur de seulement 19 millimètres pour les 28 points de raccordement
  • Faible hauteur - pour utilisation dans des boîtes à bornes décentralisées
  • Disposition pratique de toutes les bornes enfichables codées sur la face avant - facilite le raccordement et permet d'économiser des bornes dans l'armoire
  • Excellent rapport qualité/prix
  • Sécurité passive jusqu'à PL d (EN ISO 13849-1) - pour les versions avec sortie semi-conductrice en liaison avec par exemple les relais MIRO SAFE+ de Murrelektronik
  • Les interfaces AS et les sources d’alimentations auxiliaires sont bypassés en interne - pas d'interruption lors du démontage temporaire des modules individuels
  • Diagnostics d'E/S clair grâce à des afficheurs à chiffres rétroéclairés
  • Modules de sortie relais avec 2 A par sortie pour 250 V AC ou 30 VCC
  • Modules de sortie semi-conducteurs avec 2 A par sortie pour 30 V CC
  • Bornes étiquetées codées pour un montage sans erreur
  • Sorties protégées contre les courts-circuits et alimentation des capteurs
  • Aucune protection supplémentaire contre les courts-circuits et protection de ligne n'est nécessaire

Peut aussi vous intéresser :

Carrière
Joindre notre équipe!
Newsletter
Toujours d'actualité!