Convertisseur analogique IO-Link | Murrelektronik

Convertisseur analogique IO-Link

Connexion IO-Link pour capteurs et actionneurs analogiques

Convertisseur analogique IO-Link de Murrelektronik

Avec les convertisseurs analogiques IO-Link, vous pouvez facilement connecter des capteurs et actionneurs analogiques aux maîtres IO-Link.

Si de nombreux capteurs et actionneurs sont conçus pour être utilisés dans des applications IO-Link, les capteurs et actionneurs analogiques classiques doivent encore être intégrés dans les concepts d'installation. Les convertisseurs analogiques IO-Link de Murrelektronik constituent le moyen le plus rapide, le plus simple et le plus économique d'intégrer les avantages de l'IO-Link aux capteurs analogiques classiques. Ils convertissent le signal analogique au protocole IO-Link, ce qui permet de connecter une large gamme de différents types d'appareils analogiques à un maître IO-Link.

Murrelektronik propose une large gamme de convertisseurs analogiques IO-Link. La gamme de produits a été élargie pour inclure des appareils IO-Link pour la température, la résistance et la mesure monofilaire afin de travailler avec encore plus d'applications. Multifonctionnalité, plug & play, précision et rapidité sont les caractéristiques distinctives de ces produits.

  • Rend tout capteur ou actionneur analogique conventionnel compatible avec IO-Link.
  • Transmission des valeurs mesurées sans interférence grâce à la communication numérique avec des câbles M12 standard non blindés.
  • Conversion rapide et précise avec une haute résolution de 16 bits.
  • Réduction du modèle sur place grâce aux convertisseurs multi-analogiques : Multi-AI-I/U, Multi-AO-I/U, Multi-RTD et Multi-Thermocouple.
  • Passage rapide et facile à IO-Link grâce à des modèles préconfigurés et prêts à l'emploi.
  • Options de diagnostic étendues via IO-Link et les indicateurs LED.
  • NOUVEAU : Convertisseur analogique IO-Link monofilaire pour le raccordement direct de capteurs analogiques à 3 fils - sans pont de masse dans le connecteur.
  • NOUVEAU : Convertisseur analogique pour les mesures de température des résistances (RTD/PT) et des thermocoupleurs.

Peut aussi vous intéresser :

Carrière
Joindre notre équipe!
Newsletter
Toujours d'actualité!