Relais avec fonctionnalité maximale | Murrelektronik

Relais/Relais de sécurité

Incroyablement polyvalents

Deux fois plus petits, deux fois plus rapides

Les relais de Murrelektronik sont extrêmement petits mais offrent les meilleurs résultats. Les voyants LED intégrés indiquent toujours l'état de commutation actuel. Plusieurs étiquettes permettent d'organiser l'armoire pendant le fonctionnement. Les modules relais avec des composants de relais enfichables sont excellents pour les applications qui commutent fréquemment : Lorsque le composant de commutation est usé, il peut être remplacé sans aucun travail de câblage.

Avec MIRO SAFE+ Murrelektronik propose des appareils de commutation de sécurité pour une large gamme d'applications industrielles de sécurité. Ils sont la solution idéale pour atteindre des normes de sécurité élevées - jusqu'au niveau de performance e (PLe) selon la norme EN 13849-1. Avec MIRO SAFE+, vous pouvez concevoir de nombreuses applications de sécurité différentes comme les arrêts d'urgence  les portes de protection,  la surveillance bimanuellen les rideaux lumineux,   et la surveillance du commutateur magnétique de sécurité.

 

Qualité Murrelektronik testée à 100 %

  • Affichage LED intégré
  • Options d'étiquetage intégrées
  • Suppression intégrée pour les relais - aucun suppresseur externe n'est nécessaire
  • Suppression intégrée pour les relais - aucun suppresseur externe n'est nécessaire
  • Plus de 600 modèles pour une gamme de produits optimale
  • Le modèle avec contacts dorés commute de manière fiable les courants faibles
  • Les cavaliers de séparation de potentiel réduisent les travaux de câblage
Applications dans le monde entier
Technologie de connexion
Pictogramme d'applications mondiales Murrelektronik
Homologations complètes

MB Les modules redondants ont des homologations dans le monde entier. C'est très important pour les entreprises travaillant à l'international.

Options diverses

De nombreuses méthodes de raccordement différentes sont disponibles, y compris les bornes à vis ou les bornes à ressort à enfichage rapide. Cette variété permet de trouver la meilleure solution pour votre application.

Peut aussi vous intéresser :

Carrière
Joindre notre équipe!
Newsletter
Toujours d'actualité!