Optocoupleurs | Murrelektronik
Stay connected
Our website is available in multiple languages. Visiting your country's website provides you with the most relevant information. Would you like to switch?
Switch

Optocoupleurs

Composants optoélectroniques

Des millions de cycles de commutation sans usure

Les Optocoupleurs sont utilisés pour combiner différents niveaux de signaux ou pour isoler un signal les uns des autres. Ils assurent un transfert optoélectronique du signal entre l'entrée et la sortie, et par conséquent, ne s'usent jamais.

caractéristiques du produit

  • Fait pour durer
  • Aucune usure mécanique
  • Temps de rebond sans contact
  • Temps de commutation les plus courts
  • Faible puissance d’entrée
  • Fonctionnement silencieux
  • Faible largeur : jusqu'à 10 A de courant de commutation - seulement 6,2 mm de largeur
  • Modèles avec des fréquences de commutation jusqu'à 500 kHz
  • Résistant aux chocs et aux vibrations
  • Résistant aux interférences CEM
Applications dans le monde entier
LED d'état
Technologie de connexion
Pictogramme d'applications mondiales Murrelektronik
Homologations complètes

MB Les modules redondants ont des homologations dans le monde entier. C'est très important pour les entreprises travaillant à l'international.

Pictogramme de statut led Murrelektronik
Information en un coup d'œil

Avec LEDs intégrées pour l'indication d'état et un diagnostic facile.

Options diverses

De nombreuses méthodes de raccordement différentes sont disponibles, y compris les bornes à vis ou les bornes à ressort à enfichage rapide. Cette variété permet de trouver la meilleure solution pour votre application.

Peut aussi vous intéresser :

Carrière
Joindre notre équipe!
Newsletter
Toujours d'actualité!