Les modules tampons sécurisent l’alimentation | Murrelektronik

Modules tampons

Une garantie de haute disponibilité du système

Sûr, intelligent et économique

Les chutes de tension peuvent avoir des effets désagréables : interruption des processus de production, temps d'arrêt, et peut nécessiter une réinitialisation du système. Elles peuvent même occasionner des pertes de données et des dégâts à l’installation. Les modules tampons de Murrelektronik protègent les alimentations en réduisant le temps d'arrêt des machines connectées à un PC.

Toujours sans entretien

  • Temps tampon jusqu'à 38 secondes à pleine charge
  • Les contacts de signalisation indiquent l'état actuel
  • Disponibilité maximale du système
  • Design affiné
  • Large plage de température comprise entre - 40 °C et + 60 °C
  • Voyants LED intégrés au module
  • Homologué cULus et GL
  • Gamme de produits à partir de 3, 10, 20 et 40 A
Arrêt contrôlé
Condensateurs Ultra
Pictogramme d'arrêt contrôlé Murrelektronik
Éviter d'endommager les PC industriels

Un arrêt contrôlé des PC industriels est nécessaire pour éviter la perte de données et les dégâts pour les commandes pièces machines et systèmes. Le logiciel nécessaire est disponible dans la boutique en ligne.

Pictogramme d'ultra condensateurs Murrelektronik
Sans entretien à vie

Les condensateurs Ultra rendent les modules tampon très économiques. Ils ne nécessitent aucun entretien à vie. Les travaux d'entretien onéreux pour changer les piles appartiennent au passé.

Peut aussi vous intéresser :

Carrière
Joindre notre équipe!
Newsletter
Toujours d'actualité!