MICO Pro® Distribution de courant intelligente | Murrelektronik

Mico Pro®

Surveillance Flexible du courant 24 VDC

Modularité maximale

Mico Pro® est le système de surveillance de courant innovant de Murrelektronik pour les applications 12 et 24 VCC avec un processus de déclenchement breveté. Le système modulaire vous permet d'adapter des systèmes précisément à des applications spécifiques - offrant un rapport coût-bénéfice favorable tout en étant économique dans leur utilisation de l'espace. Le processus de déclenchement breveté assure une disponibilité optimale de la machine. Bénéfice additionnel : un concept intégré de répartition de potentiel qui simplifie grandement le câblage de l'armoire de commande.

Vous pouvez choisir entre des modules avec une, deux ou quatre voies de sortie. Sur les modules fixes,  les courants de déclenchement (2,4,6,8,10  et 16 A) sont fixés, ce qui en fait une solution inviolable. Sur les modules Flex, le courant de déclenchement peut être ajusté par simple pression d'un bouton de 1 à 10 A ou de 11 à 20 A. Leur largeur étroite de 8, 12 ou 24 millimètres autorise un gain de place significatif. Jusqu’à 30000 µF peuvent être chargés par canal. Il est donc possible de surveiller un certain nombre de charges capacitives élevées avec un seul appareil.

Mico Pro peut être mis en cascade. Cela signifie que sur un canal Mico supportant plus de 10 A une autre station Mico Pro peut être connectée.

Pleine Puissance ! Mico Pro disponible avec alimentation intégrée

Une nouvelle alimentation à découpage avec une intensité en sortie de 5 ou 10 A peut être directement intégrée dans les postes Mico-Pro®. Cette combinaison crée plus d’espace à l’intérieur de l’armoire électrique parce qu’elle remplace le module d’alimentation. L'alimentation à découpage continue de prendre en charge des fonctions telles que le message d'alarme générale  90 pour cent d'alerte précoce  signal de commande pour la télémaintenance. Vous pouvez également assurer une alimentation allant jusqu’à 20 A en activant le mode parallèle. L'efficacité énergétique est élevée  afin de maintenir les températures de l'armoire électrique à un niveau bas. Avec des ponts pratiques qui s'enclenchent dans  les blocs d'alimentation à découpage et peuvent être raccordés aux modules de surveillance en quelques étapes simples  sans câblage supplémentaire.

Assemblez votre propre Mico Pro en ligne

Le système surveillance intelligent actuel de Murrelektronik peut être entièrement personnalisé pour répondre au mieux aux besoins de l'application. Le nouveau configurateur en ligne rend ce processus f

Configurateur en ligne Micro Pro

Mico Pro® signifie

  • Modularité - précision jusqu'au dernier canal
  • Concept de répartition de potentiel intégré - simplifie considérablement le câblage de l'armoire électrique
  • Manipulation pratique - montage sans outillage
  • Diagnostics – sur le module ou via l’API
  • Fonction de commutation propre à chaque canal – remplace le niveau de couplage
Applications dans le monde entier
Avertissement à 90%
Démarrage retardé
Dépannage
Raccordements enfichables
Système de pont
Pictogramme d'applications mondiales Murrelektronik
Homologations complètes

MB Les modules redondants ont des homologations dans le monde entier. C'est très important pour les entreprises travaillant à l'international.

Murrelektronik pictogramme d’avertissement
Dépistage précoce des défaillances

Quand 90% de la charge actuelle sélectionnée sur un canal est atteint, la LED clignote en vert. Ceci permet d'éviter l'usure précoce des vannes moteur en cas de défaillance des canaux durant fonctionnement en raison d'une demande accrue de courant.

Pictogramme de démarrage différé Murrelektronik
Éviter les pics d'appel

MICO élimine les pics de démarrage avec un démarrage en cascade des différentes voies de courant. Ceci vous permet de dimensionner vos alimentations en fonction de votre utilisation moyenne par opposition à vos besoins de démarrage.

Sauvegarde des conditions de fonctionnement

MICO sauvegarde les conditions de fonctionnement de chaque canal même en cas de perte de courant. Ceci simplifie le dépannage lorsque le canal est remis en ligne.

Gain de temps significatif

Les bornes à ressort sont conçues pour que les fils de connexion puissent être facilement insérés à la main par l'avant. La connexion est permanente et n'a jamais besoin d'être resserrée. Il s'agit d'un moyen facile d'établir une connexion sûre tout en réduisant le temps d'installation.

Connection avec MICO

Avec le système de pont intégré, le Module de redondance MB peut être combiné avec MICO;  le module de commande électronique du circuit de charge; sans efforts de câblage supplémentaires. Le système de pont est un moyen simple et rapide de connecter des modules tout en évitant les erreurs de câblage et en maintenant une capacité de charge jusqu'à 40A.

Peut aussi vous intéresser :

Carrière
Joindre notre équipe!
Newsletter
Toujours d'actualité!