MICO Fuse Distribution de courant intelligente | Murrelektronik

MICO Fuse

Distribution de courant intelligente

Protéger plus facilement les voies avec des fusibles

MICO Fuse est l'alternative pratique à l'utilisation de différentes bornes à fusible. Ce module compact dispose de huit douilles pour coupe-circuits enrobés de verre pouvant être manœuvrés par devant. Il est ainsi possible de protéger jusqu'à huit voies avec des fusibles. Le modèle MICO Fuse 24 LED indique en plus l'état de fonctionnement de différentes voies avec des LED rouges et vertes. Un contact de signalisation multipostes transmet ici à la commande des informations sur l'état du moment. Le modèle universel MICO Fuse 250 couvre tout le spectre de 0 à 250 V CA/CC.

Surveillance pratique avec des coupe-circuits enrobés de verre

  • Huit voies de sortie manœuvrables par devant
  • Particulièrement peu encombrante
  • Alimentation en tension commune pour toutes les voies
  • Moins de câblage
  • Nombreuses possibilités d'identification
  • Courant total jusqu'à 40 A
Applications dans le monde entier
Bornes à ressort
Pictogramme d'applications mondiales Murrelektronik
Homologations complètes

MB Les modules redondants ont des homologations dans le monde entier. C'est très important pour les entreprises travaillant à l'international.

Sans entretien et résistantes aux vibrations

Les bornes à ressort permettent une installation dans les plus brefs délais. Elles ne nécessitent aucun entretien et résistent aux vibrations. La maintenance périodique pour resserrer les bornes à vis n'est plus nécessaire.

Peut aussi vous intéresser :

Carrière
Joindre notre équipe!
Newsletter
Toujours d'actualité!