Surveiller, détecter, déconnecter
MICO Basic est le système d'alimentation électrique intelligent de Murrelektronik pour applications dans la plage 24 V CC. L'armoire électrique surveille les courants sur quatre voies au maximum, signale les charges limites et déclenche en cas de courts-circuits ou de surcharges.
Système de contrôle électronique du circuit de charge MICO pour 24 V CC
- 2 ou 4 voies de sortie
- Plages de courants réglables
- Activation à distance via un signal 24 V CC
- Contact de signalisation sans potentiel
- Perte minime de puissance
- Indépendant de la température
- Comportement de déconnexion optimal : aussi précocement que nécessaire, aussi tardivement que possible