Le module UPS Emparro ACCUcontrol complète le système d'alimentation haute performance Emparro. En cas d’une panne de courant il passe automatiquement en mode batterie et évite les temps d'arrêt de la machine. L'investissement dans un système UPS se rentabilise la toute première fois qu'un temps d'immobilisation est évité.
Les batteries au plomb externes d'une capacité allant jusqu'à 40 Ah assurent une longue durée de vie des relais. Le module UPS est disponible pour les systèmes 20 A ou 40 A. Le module Emparro ACCUcontrol peut être assemblé sans outils et ne nécessite aucun entretien. Étant donné qu'il est large de 65 mm seulement le modèle 20 A nécessite très peu de place dans l'armoire électrique.