Alimentation Eco-Rail-2 | Murrelektronik

Eco-Rail-2

Des alimentations avec des fonctionnalités de base

Se concentrer sur l’essentiel

Les blocs d’alimentation Eco-Rail-2 offrent aux fabriquants d’équipements mécaniques et d’armoires de contrôle la possibilité d’offrir à leurs consommateurs un approvisionnement flexible et économique en électricité. Ces modules ont des fonctionnalités de base et contribuent à contenir le coût global de l'armoire de commande.

Disponible en différentes puissances

La série Eco-Rail-2 est disponible en cinq versions avec des courants de sortie allant de 1,3 à 20 A. La tension de sortie des alimentations est ajustable de 23 à 28 V pour alimenter la charge, quelle que soit la longueur des câbles. La connexion de deux blocs d'alimentation en série permet d'obtenir une tension de sortie de 48 V.

Eco-Rail-2 signifie

  • L'efficacité des coûts grâce à un excellent rapport qualité-prix
  • La certification UL permet un usage international
  • La flexibilité due à une gamme cohérente de tensions de sortie réglables
  • L‘excellente tenue aux perturbations du réseau supérieure à 40 ms
  • Montage aisé lors de l'installation et de la mise en service

Peut aussi vous intéresser :

Carrière
Joindre notre équipe!
Newsletter
Toujours d'actualité!