Les machines et systèmes sont de plus en plus étroitement mis en réseau. Les solutions d'automatisation basées sur Ethernet gagnent en importance car les commutateurs permettent la mise en œuvre de topologies flexibles. Murrelektronik propose des composants appropriés pour la mise en réseau économique et ciblée des modules Ethernet.
Les commutateurs non administrables permettent de couvrir de manière fiable les fonctions de base à un rapport qualité/prix avantageux, tandis que des variantes telles que les commutateurs gérés par PROFINET offrent une gamme de fonctions maximale. Les jeux de câbles préconfectionnés évitent les erreurs de câblage et sont parfaits pour une installation rapide et efficace.
TÉLÉCHARGER LA BROCHURE
Le bon commutateur pour chaque application
- Non administrable, Commutateurs administrables et Commutateurs administrables par PROFINET
- Commutateurs homologués selon l’indice de protection IP67 avec connexion M12 - pour applications de terrain
- Commutateurs homologués selon l’indice de protection IP20 avec connexion RJ45- pour applications en armoire
- Taux de transfert : 10/100/1000 Mbit/s full duplex
- 4 / 5 / 6 / 8 / 16 emplacements
- Alimenter un commutateur homologué selon l’indice de protection IP67 via le port de sortie d’un module de bus de terrain
Commutateurs administrables par PROFINET
Les commutateurs administrables par PROFINET sont des commutateurs administrables haute performance qui sont équipés de la fonctionnalité et de la certification PROFINET en plus d'outils réseau étendus. Ils relient différents modules de bus de terrain et permettent de transformer une topologie de ligne en topologie étoile/arbre. Ceci permet d'économiser les efforts d'installation et les longs câbles en particulier dans la variante décentralisée IP67.
- Mise en service facile via le portail TIA en utilisant un fichier GSDML
- Configuration à l’étape 7TIA Portail TIA et PC Worx
- Intégration complète du commutateur en tant qu'administrateur PROFINET/li>
- En cas de remplacement du dispositif le dispositif est intégré automatiquement par l'attribution automatique du nom PROFINET (reconfiguration automatique)
- Mise en services des structures en anneau par formation d'anneau MRP
- Priorisation des télégrammes PROFINET
- Protocoles : DHCP SNMP (v1, v2c, v3), STP, LLDP, PSN, RMON, SSH (CLI)
- Service à distance avec l’interface OpenVPN
- Homologués UL et PROFINET
- Profinet, Ethernet
- IP20 (connexion RJ45) : (4,6 emplacements
- IP67 (Connexion M12) : 5 emplacements
Commutateurs administrables par Lite
En plus des temps de réponse rapides Les commutateurs administrables par Lite offrent de nombreux outils réseau et options de configuration via un serveur Web intégré. Les réseaux peuvent être mis en place rapidement et les erreurs peuvent être localisées immédiatement grâce à des options de diagnostic étendues.
- Configuration via le serveur web
- Protocoles: DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)
- Peut être utilisé comme commutateur NAT
- Détection automatique de voisinage pour un remplacement rapide et facile des composants défectueux
- li>Priorisation des télégrammes PROFINET
- Service à distance avec interface OpenVPN
- Homologués UL
- Profinet, Ethernet
- IP20 (Connexion RJ45): 4, 6 Ports
- 6 emplacements
- IP67 (Connexion M12) : 5 emplacements
Non administrable
Les commutateurs non administrables sont idéaux pour tout réseau où la configuration ou les capacités de diagnostic ne sont pas importantes. Ils sont rapides et faciles à installer et sont disponibles dans une grande variété de styles.
Les nouveaux interrupteurs XELITY sont fabriqués au siège de Murrelektronik à Oppenweiler. C'est la garantie d'une qualité supérieure Des produits 100 % testés et technologiquement à l'avant-garde.
- Pas d'effort ou de dépenses de programmation
- Plug & Play - mise en service instantanée
- Remplacement facile des appareils/li>
- Vaste variété
- Priorisation des télégrammes PROFINET
- Profinet, Ethernet, Ethernet/IP
- HomologuésUL
- “Made in Germany!”
- IP20 (Connexion RJ45) ): 4, 6, 8, 16 Ports
- IP67 (Connexion M12) : 4, 8 Ports