Des solutions de connectivité pour tous les besoins | Murrelektronik

Connecteurs & câbles pour tous les besoins

Demander conseil maintenant

Les lignes de vie de votre machine

Murrelektronik propose le plus grand choix de connecteurs et de câbles testés à 100 %, dans toutes les formes, couleurs et tailles. Et si votre solution idéale n'existe pas encore ? Nous la développerons.

Nos solutions de connectivité assurent la circulation des signaux, des données et de l'énergie. Chaque connexion fiable fait la différence entre un temps d'arrêt et une productivité prévisible. C'est pourquoi nous n'acceptons aucun compromis sur la qualité.

0
 
+
types de câbles différents
0
 
+
variantes - la bonne solution pour chaque application
0
 
+
disponible en petites quantités

Connecteurs durables

Pré-assemblé, moulé, 100 % testé

Le bon connecteur pour chaque besoin - à tout moment et en tout lieu. C'est la promesse que nous vous faisons, et grâce à nos quatre sites de production dans le monde, nous pouvons la tenir sans compromis, même pour des volumes importants.

En savoir plus sur nos connecteurs

Plus de 500 types de câbles robustes

Disponible dans une variété de matériaux, de sections et de longueurs

Nous avons des types de câbles pour chaque application. Que ce soit pour 30 cm ou 100 m, en PVC ou en PUR, nous pouvons vous fournir n'importe quel type de câble, même en quantité d'une seule pièce.

En savoir plus sur nos câbles

IP65/67 pour résister à tous les environnements

Chaque connecteur et câble est conçu pour fonctionner dans les environnements les plus difficiles. Avec nous, votre automatisation fonctionnera toujours de manière fluide, efficace et sur le long terme.

En savoir plus sur IP65/67

Décentralisé et sans armoire

Notre gamme complète pour une automatisation sans faille

En décentralisant l'installation directement sur le terrain, vous pouvez éliminer les armoires de commande et rendre votre installation plus souple et plus résistante. Mise en service plus rapide, maintenance facilitée, durabilité grâce à une mise à l'échelle et une modernisation aisées : ce ne sont là que quelques-uns des nombreux avantages d'une solution de système décentralisé.

Systèmes de contrôle

PLC et IPC avec Vario-X

Approvisionner et distribuer

Décentralisé et sans armoire

Connecter

Connecteurs et câbles pour les signaux, les données et l'alimentation électrique

Dispositifs

Lumières, dispositifs d'entrée et moteurs

L'automatisation en toute simplicité

Nous pensons que la technologie d'installation doit être simple. Vous avez mieux à faire que de chercher le bon connecteur ou de jongler avec des assemblages compliqués. Vous avez besoin de temps pour vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment accomplir - quel que soit le secteur d'activité.

Intralogistique

Chaque minute compte dans l'intralogistique. Grâce à nos solutions d'installation bien conçues, nous pouvons accélérer la mise en service, réduire les temps d'arrêt et assurer le bon fonctionnement des entrepôts automatisés et des centres logistiques.

Emballage

La modularité et l'adaptabilité de nos produits vous permettent d'adapter vos lignes de production de manière flexible et rentable aux nouveaux formats d'emballage et aux exigences des clients.

Machines-outils

Nos solutions robustes sont idéales pour une utilisation quotidienne dans des environnements de production exigeants. Avec des options personnalisées, nous nous adaptons à votre installation et renforçons votre compétitivité.

Automobile

La construction automobile impose les exigences les plus élevées en matière de disponibilité et de sécurité. Nos solutions sont rapides à installer, faciles à entretenir et fiables dans le temps. Les conditions parfaites pour une rentabilité durable sur un marché mondial concurrentiel.

Un service qui va au-delà des attentes

Conseils personnalisés pour une solution d'installation parfaite

Avec nous, vous pouvez compter sur des consultants orientés vers les solutions qui écoutent, posent des questions et travaillent avec vous pour développer votre solution d'installation parfaite. Nous comprenons les exigences régionales et pouvons vous aider à les satisfaire.

Des délais de livraison courts garantis

Nous avons en stock les connecteurs et les câbles les plus courants pour une livraison immédiate. Cela signifie que vous pouvez compter sur des délais de livraison courts, même pendant les périodes de forte demande.

Technique de raccordement de Murrelektronik

Bring your machine to life

Prenez contact avec nos experts, ils se feront un plaisir de discuter de vos besoins individuels afin de trouver la meilleure solution pour vous.

Veuillez entrer le résultat du calcul.
captcha
* Champ obligatoire
Carrière
Joindre notre équipe!
Newsletter
Toujours d'actualité!