La fabrication de machines-outils est une industrie très diversifiée. Les besoins et désirs des clients en matières d’installations décentralisées sont aussi variés que les machines et les installations elles-mêmes. Bien entendu, il existe également un thème commun traduit par : la rentabilité, des coûts globaux faibles et une compétitivité accrue sont systématiques. Les concepts d'installation de pointe doivent relier tous les points d'E/S au régulateur de manière économique. Murrelektronik propose l'expertise nécessaire pour relever ce défi. Les clients peuvent choisir parmi une variété de concepts d'installation passifs et actifs et de structures différentes (structures en anneau, structures linéaires et topologies en étoile).De nombreuses combinaisons différentes sont possibles.
Dans les machines-outils à couper les métaux, les pièces sont usinées au moyen d'influence intensive de liquides de refroidissement et de lubrifiants. L'alimentation du matériau, la zone de traitement direct et l'évacuation des copeaux forment un circuit fermé. Les produits Murrelektronik recommandés pour les machines-outils sont, par exemple, MVK Metal, MVK Metal Safety, Impact67, Cube67 et les boîtiers de distribution passifs - utilisés par de nombreux fabricants leaders de machines-outils. Les modules Murrelektronik destinés aux machines-outils à coupe les métaux sont entièrement encapsulés et scellés. Ils sont résistants aux liquides de refroidissement et aux lubrifiants et sont robustes contre les vibrations et les chocs. Les modules permettent de « modifier le contrôleur plutôt que le système » - un argument de vente unique du système Cube67.
Dans les machines et les installations d'assemblage et de manipulation de composants individuels entièrement traités, Murrelektronik recommande des concepts d'installation avec des produits tels que Cube67, les modules AS-Interface, Impact67 ou des répartiteurs passifs. Ces concepts facilitent des solutions décentralisées et créent de l'espace dans l'armoire de commande. Ils sont étanches à la poussière conformément à l'indice de protection IP6X. Même dans des systèmes répartis sur une grande surface, ils permettent d'appliquer des concepts d'installation rentables.
Si les pièces doivent être fabriquées en métal liquide ou en plastique, les composants automatisés revêtus d'un boîtier métallique doivent être utilisés. À cet effet le module de bus de terrain MVK Metal est recommandé pour les installations dans le domaine du moulage par injection. Les solutions avec Cube67 ou les boîtiers de distribution passifs sont adéquats pour les applications de manutention ou d'alimentation. Les avantages de cette solution sont que toutes les fonctions sont situées dans le boîtier en métal et que le boîtier est robuste contre toutes influences extérieures. Toutes les solutions de bus sur place présentent les meilleures options de diagnostic et offrent une grande souplesse.
Grâce à "la gestion des options machines" (MOM), les changements d'outil peuvent être faits très rapidement. Ce qui permet de réduire les temps d'arrêt et ainsi d'accroître la production. Le design compact des modules Cube résistants aux chocs et aux vibrations ainsi que leur système de câble résistant à la torsion en font un choix parfait pour les applications robotiques.
Avec MVK Metal Safety, Murrelektronik offre une solution de sécurité haut de gamme. Ce module génère des entrées et sorties de sécurité associées à une commande de sécurité (F-PLC ou CNC). Ajoutez un relais de sécurité MIRO SAFE+ et vous pouvez concevoir toute une variété d'applications de sécurité, y compris des arrêts électroniques et des portes de protection.
Le bus de terrain Cube de Murrelektronik offre des options de diagnostic étendues. Notre passerelle de diagnostic permet l'accès Plug & Play aux données via une interface Ethernet. Cette solution est facile à mettre en œuvre et fournit des instructions précises en cas de dysfonctionnement tout en garantissant une disponibilité machine maximale.