Des champs asséchés où les machines agricoles soulèvent la poussière. Les routes verglacées, qui sont dégagées par les véhicules de sablage. Des sols forestiers détrempés, où les bûcherons se débattent avec la boue et la terre. Ces conditions de travail quotidiennes exigent des solutions d'installation électrique de haute qualité et durables.
En tant qu'experts en automatisation et cofondateurs de la technologie d'installation décentralisée, nous proposons un système de produits modulaire qui a été largement testé et qui est robuste, étanche et fiable dans la pratique. Nos solutions d'installation individuelles et modulaires sont également résistantes aux nettoyeurs haute pression pour les applications mobiles. Les réparations et les extensions sont possibles à tout moment grâce à nos câbles et modules de distribution enfichables. Les experts de Murrelektronik et de Data Panel se feront un plaisir de vous conseiller individuellement sur place, selon la devise : "Ensemble, nous trouverons la meilleure solution : branché – c'est fait !
Le bloc bus de terrain CANopen xtremeDB offre huit ports pour les entrées et les sorties.
Les types de signaux numériques, analogiques, PWM / PWM(I), ratiométriques, compteurs/fréquences peuvent être configurés individuellement. Grâce à la technologie DT connection utilisée de manière cohérente, xtremeDB peut être utilisé avec des cordons et des câbles de connexion préassemblés, ou parfaitement intégré dans des faisceaux de câbles. Les modules de bus de terrain de Data Panel et les câbles préassemblés de Murrelektronik se sont avérés robustes, étanches et fiables dans la pratique.
Les câbles de raccordement pré-testés permettent non seulement de gagner du temps lors de l'installation et du dépannage, mais garantissent également que les machines mobiles sont sûres et durables, même dans des conditions extrêmes, grâce à leur robustesse et à leur imperméabilité. Les câbles de raccordement professionnels de Murrelektronik sont entièrement enrobés ou surmoulés et résistent durablement aux milieux et au lavage sous pression. Tous les câbles de connexion sont conçus pour être compatibles et étanches avec nos blocs de distribution passifs et actifs xtremeDB. Automatisation mobile : "Branché – terminé !"
Le marché des appareils mobiles n'en est qu'à ses débuts, lorsqu'il s'agit de la "technologie d'installation rationnelle". Les faisceaux de câbles et les boîtes à bornes sont à la pointe de la technologie dans de nombreuses applications. En raison de l'évolution technologique croissante et de la diversité des machines, le concept vécu de "faisceau de câbles" atteint ses limites, en particulier pour les petites et moyennes séries. Avec les répartiteurs passifs xtremeDB pour la distribution des signaux, y compris les câbles appropriés, un concept de commande modulaire peut être mis en œuvre rapidement et facilement dans les machines mobiles. Le dépannage fastidieux peut ainsi être réduit à un minimum et la machine peut être facilement étendue à tout moment.