avril 17, 2018
Murrelektronik ist der ideale Partner, um Maschinen- und Anlageninstallation durch die Umstellung von Profibus auf Profinet fit für die Zukunft zu machen
In modernen Produktionsnetzwerken werden Maschinen und Anlagen miteinander verbunden. Ins Detail aufeinander abgestimmte Prozesse ermöglichen einen hohen Automatisierungsgrad und kurze Durchlaufzeiten. Oft unterliegen die Netzstrukturen dabei regelmäßiger Veränderung, zum Beispiel durch neue Roboter mit häufigem Werkzeugwechsel oder durch Erweiterungen im laufenden Betrieb.
Installationskonzepte auf der Basis von PROFIBUS stoßen hier zwangsläufig an ihre Grenzen. Das ist allerdings kein Problem. Mit PROFINET steht nämlich eine praxiserprobte und etablierte Technologie zur Verfügung, die in komplexen Netzwerken effektive und wirtschaftliche Installationskonzepte möglich macht.
Wer auf PROFINET setzt, kann außerdem von zwei hochinteressanten Profilen profitieren:
Murrelektronik bietet leistungsstarke Devices für erstklassige PROFINET-Netzwerke, die den Gedanken von Plug & Play unterstützen oder über die IODD-on-Board-Technologie die besonders komfortable Integration von IO-Link-Devices ermöglichen.
Besonders einfach geht der Wechsel mit dem Cube-System. Bei dieser kompakten und modularen Installationslösung mit ausgeprägter Flexibilität und einer großen Vielfalt an Schnittstellen in die Sensor-Aktor-Ebene wird einfach der Busknoten ausgetauscht, und schon ist die Topologie in das PROFINET-System eingebunden. Einfacher geht es nicht. Die gesamte Installation „unterhalb“ des Busknotens bleibt unverändert.
Interessant ist auch SOLID67, ein kompaktes und leichtes Feldbusmodul, bei dem die PRO- FINET-Funktionalität „im Handumdrehen“ eingestellt wird. Es ist mit der neuesten PROFINET-Version 2.3 ausgestattet. Die Module stellen gleich acht IO-Link-Steckplätze in unmittelbarer Prozessnähe zur Verfügung, binden aber auch klassische IOs hervorragend in das System mit ein.
Ein Kennzeichen der Impact67-Feldbusmodule ist die Flexibilität durch parametrierbare Steckplätze. In Abhängigkeit davon, wie der Bedarf in der unmittelbaren Umgebung ist, werden Steckplätze als Ein- oder Ausgang genutzt. Der gleiche Steckplatz kann auch die Rolle eines IO-Link-Masters einnehmen. Und natürlich gilt: Die Module bieten die maximale PROFINET-Performance und Funktionen der Version 2.3.
Ein zusätzlicher Vorteil der kompakten Feldbusmodule MVK Metall ist, dass sie durch ihre robuste Form auch hervorragend für den Einsatz in rauester industrieller Umgebung geeignet sind. So werden sie beispielsweise gerne in Anwendungen eingesetzt, in denen sie Schweißfunken ausgesetzt sind. Die Module besitzen alle PROFINET-Funktionen und haben eine maximale Netzlast-Robustheit (Netload Test Class III). Die Variante MVK Metall Safety ermöglicht es, sichere Ein- und Ausgänge bis zum Sicherheitslevel SIL 3 bzw. PL e zu erreichen. Außerdem unterstützen sie Echtzeit-Anwendungen, denn sie entsprechen der Conformance Class C.
In zeitkritischen Anwendungen, beispielsweise bei Werkzeugwechslern, erweist sich die Fast-Startup-Funktionalität von Impact67 und MVK Metall als großer Vorteil, da die Produktion innerhalb allerkürzester Zeit wiederaufgenommen werden kann.
Für die Verknüpfung von PROFINET-Teilnehmern bietet Murrelektronik leistungsstarke PROFINET-Switches, sowohl für den Schaltschrank wie auch für das industrielle Feld. Abgerundet wird das Portfolio durch vorkonfektionierte Verbindungsleitungen in bewährter Murrelektronik-Qualität. Sie entsprechen in Punkto Aderquerschnitt und Schirmung den Anforderungen der PROFINET-Verlegungsrichtlinie und ermöglichen eine zuverlässige Datenübertragung – sie sind die Lebensader einer jeden PROFINET-Installation.
The Modlight60 Pro RGB IO-Link signal tower from Murrelektronik is a versatile, adaptable and cost-efficient solution for applications that call for clear, reliable signaling.
Did you already know? Our Easy-Import-Export Function allows you to use our Online Shop ever more efficiently. Use Copy & Paste to copy and paste item lists directly from your ERP…
The Vario-X Controller from Murrelektronik is a robust and reliable industrial PC for challenging production and manufacturing applications.