Automatisation décentralisée, zéro armoire – Vario-X | Murrelektronik
Stay connected
Our website is available in multiple languages. Visiting your country's website provides you with the most relevant information. Would you like to switch?
Switch

Automatisation décentralisée – zéro armoire

Vario-X

Demandez un rendez-vous maintenant !

La clé de la transformation numérique

Dans le monde de l'automatisation, rien n'est laissé au hasard. Tout est littéralement mis au banc d'essai. Et l'objectif est clair : planification numérique, installation et mise en service plus faciles et plus rapides, rentabilité et durabilité.

Murrelektronik vous permet d'atteindre ces objectifs de plus en plus complexes – avec des solutions inventives. L'automatisation décentralisée dans un système modulaire rend votre usine prête pour l'avenir et vous laisse de la place lorsque les étages de production atteignent leurs limites de capacité.

Simple et intelligent. Personnalisé.
A l'épreuve du futur tout au long de la ligne.

Télécharger le dépliant Vario-X (PDF)

Système d'automatisation décentralisé – zéro armoire

Sur le terrain, décentraliser, modulariser, combiner les technologies, agir plus efficacement sur le plan énergétique, réduire et simplifier la complexité et trouver des solutions intelligentes.

C'est ce que permet Vario-X : Une automatisation décentralisée à 100 % sans armoire de commande. Le système Vario-X résout les défis de production de plus en plus complexes. Vario-X est un système modulaire avec des solutions pour chaque besoin de machine imaginé jusque dans les moindres détails.  Vous pouvez planifier et étendre votre système selon toutes les règles de l'art – flexible, évolutif, montable sur machine et compact.

Notre système décentralisé élimine le besoin d'une installation fastidieuse. Les temps de mise en route et les sources d'erreur sont éliminés.  Les temps de service et d'arrêt sont adaptés à vos cycles de production grâce à la maintenance prédictive. Cela semble complexe, mais Murrelektronik le rend très simple !

L'avenir de l'automatisation est sans armoire.

Portrait d'Olaf Prein, directeur de la Global Business Unit Automation

Vario-X est une plate-forme d'automatisation constamment flexible et évolutive, offrant une ouverture et des performances maximales à tous les niveaux et à toutes les interfaces. Car l'avenir de l'automatisation est sans armoires de commande et sans air comprimé – mais en réseau, enfichable et rentable.

Olaf Prein, Head of Global Business Unit Automation at Murrelektronik

Intelligent et simple

Vario-X est une plateforme d'automatisation modulaire qui offre une solution personnalisée. Elle est développée et conçue en fonction des besoins individuels du client et amène tous les composants d'automatisation directement au point d'action. Le système se compose de :

Vue de dessus de la station Vario-X avec explication des composants

Grâce à l'intégration transparente des servomoteurs décentralisés, il assure une gestion fiable de la tension, des signaux et des données directement sur le terrain. Cela signifie que, pour la première fois, toutes les fonctions d'automatisation peuvent être mises en œuvre de manière totalement décentralisée – sans armoire électrique. Les boîtiers robustes dotés de l'indice de protection IP67 (étanche à l'eau et à la poussière) sont simplement encliquetés les uns à côté des autres dans un fond de panier solide avec des profils de construction de machine intégrés. De cette manière, l'ensemble de la station peut être fixé facilement à tous les systèmes de profilés courants sans autre protection et, dans les cas extrêmes, peut même supporter une charge d'appui sur les boîtiers.

Des effets secondaires positifs en termes d'efficacité énergétique et d'encombrement : Lorsque les armoires de commande deviennent superflues, moins de refroidissement est nécessaire et plus d'espace est disponible dans l'atelier qui peut être utilisé pour des équipements de fabrication à valeur ajoutée tels que des robots.

Vario-X par rapport à une armoire électrique classique
Jumeau numérique

Jumeau numérique pour la planification, l'installation, l'exploitation et le service

VARIO-X n'est pas seulement une carte-mère, une commande, des câbles & Co. L'installation automatisée par VARIO-X dispose dès le départ d'un jumeau numérique. Une image mobile à l'échelle 1:1 de l'installation réelle, qui contient toutes les fonctions et tous les paramètres du système ultérieur – et ce, dès la phase de projet, avant même que le premier composant mécanique ne soit commandé ou assemblé.

Demandez un rendez-vous dès maintenant !

Si vous souhaitez prendre rendez-vous pour voir Vario-X, veuillez remplir le formulaire et nous vous contacterons pour fixer un rendez-vous.

Veuillez entrer le résultat du calcul.
captcha
* Champ obligatoire
Carrière
Joindre notre équipe!
Newsletter
Toujours d'actualité!