uKonn-X | Murrelektronik
The digital solution for seamless electrical installation technology
Scroll

uKonn-X est le premier système sans-fil, numérique et visuel avec une communication bidirectionnelle entre la conception, le développement, l'assemblage et la mise en service. Le câblage classique des machines par l'intermédiaire d'armoires de commande et de borniers est dépassé. La décentralisation peut générer des avantages considérables en termes d'efficacité. Nous connectons le monde physique au monde numérique. L'objectif est l'optimisation globale de la technologie des installations électriques, de la planification à la maintenance en passant par la mise en service.

Pour atteindre cet objectif, nous avons développé uKonn-X. uKonn-X est un système qui traite toutes les interfaces avec les produits de la technologie d'automatisation électrique en tant que solution numérique. Notre solution numérique est axée sur la connexion transparente de tous les participants - humains et produits - tout au long du processus de développement du produit. Dans la première phase d'expansion, uKonn-X fonctionne comme suit :

Pas à pas

Étape 1 avec uKonn-X : Scanner le cordon

Scanner

Avec uKonn-X, l'opérateur utilise un scanner mobile pour lire un code lisible par machine attaché aux connecteurs de Murrelektronik.

En scannant les codes mentionnés ci-dessus, uKonn-X reconnaît les points d'enfichage prévus dans le schéma de câblage.

Étape 2 avec uKonn-X : Brancher le cordon sur le module

Brancher

uKonn-X montre les connexions prévues entre les points de connexion respectifs dans le schéma de circuit numérique et le modèle 3D de la machine sur un écran tactile. Sur les modules de bus de terrain correspondants, des diodes électroluminescentes indiquent en outre le port affecté à l'opération d'enfichage.

Étape 3 avec uKonn-X : Commenter et confirmer

Commentaire et confirmation

Une fois le connecteur correctement enfiché, la connexion correcte est confirmée directement sur l'écran tactile via uKonn-X, ce qui déclenche une documentation automatique. Si des modifications doivent être apportées à l'installation, elles peuvent être commentées, corrigées et communiquées numériquement au bureau d'études à l'aide de la fonction intégrée.

Pourquoi uKonn-X ?

La documentation

La paperasse appartient au passé. Grâce au plan de montage archivé, l'avancement des travaux individuels et les modifications éventuelles sont stockés de manière centralisée dans le cloud. Ainsi, toutes les personnes concernées peuvent accéder en temps réel et de manière transparente aux informations pertinentes et obtenir des données de processus précieuses pour l'optimisation de l'installation électrique et de la planification technique. Il en résulte un maximum de transparence, de mise en réseau et d'efficacité au sein de l'équipe.

Simplification

Grâce aux instructions visuelles pas à pas spécifiques aux machines, le personnel peut être déployé de manière flexible et les temps d'attente réduits. Les équipes travaillent plus efficacement et les goulets d'étranglement peuvent être compensés plus facilement. La simplicité et la conception interactive augmentent également la satisfaction des employés et réduisent les efforts de formation.

Amélioration de la qualité

Fournir constamment la meilleure qualité possible signifie que chaque détail compte. Même les petites erreurs commises par inadvertance peuvent entraîner des efforts et des coûts de correction élevés. C'est pourquoi nous nous appuyons sur des instructions basées sur les besoins et offrons à vos employés une assistance intuitive. uKonn-X évite systématiquement les erreurs d'installation et permet de réaliser des économies potentielles.

Rationalisation

Une grande partie de votre temps de montage est consacrée à la recherche des bons connecteurs et au contrôle des connexions correctes ? La numérisation des matériaux de travail permet de réduire les efforts de recherche grâce à une identification claire. Grâce au contrôle intégré de chaque étape de travail, il n'est pas nécessaire de procéder à un contrôle ultérieur qui prend beaucoup de temps.

Caractéristiques

Visualisation étape par étape

Les utilisateurs reçoivent une visualisation de l'étape d'installation en cours afin de simplifier l'installation électrique. Après avoir identifié un câble, les instructions d'installation complémentaires s'affichent. Cela permet d'éviter les confusions et les oublis.

Identification unique

Les composants utilisés pendant l'installation électrique peuvent être marqués avec des codes lisibles par machine, si nécessaire. Cela permet une identification unique à l'aide d'un appareil mobile (scanner, smartphone ou similaire).

Guidage basé sur les besoins

uKonn-X assiste l'utilisateur au point d'installation concerné en lui fournissant les informations nécessaires.

Listes de contrôle pour les plans de montage

L'ensemble du processus d'installation électrique est clairement affiché dans l'application. Cela permet de visualiser l'avancement des travaux en temps réel et de traiter le montage de manière séquentielle.

Documentation numérique

Les modifications peuvent être directement saisies et approuvées dans le système et sont ensuite stockées dans la base de données - sans aucun papier.

Formats d'affichage spécifiques aux tâches

uKonn-X permet d'importer des fichiers CAO, des topologies et des schémas de circuit, de sorte que les personnes concernées peuvent passer de manière flexible à l'illustration souhaitée de l'information souhaitée.

Une communication sans faille

Si des modifications doivent être apportées à l'installation électrique, l'opérateur peut les communiquer numériquement au bureau d'études par le biais d'une fonction intégrée. Dès l'installation, cela permet de soutenir le développement, d'améliorer la conception de la machine et de garantir en même temps une documentation précise.

À travers les départements et les processus

Les étapes de l'ensemble du processus de développement du produit sont reliées entre elles de manière transparente et sans heurts - Seamless Electrical Installation (installation électrique sans faille). Attribuez des rôles et des autorisations individuels aux utilisateurs afin de fournir à vos employés exactement les informations qui leur sont utiles. Facilitez les échanges interfonctionnels et augmentez la transparence de vos opérations.

Mobile et intégratif

uKonn-X peut être utilisé sur différents appareils et permet l'intégration de scanners, d'appareils de test externes et de smartphones.

Composants

Logiciel

Le logiciel uKonn-X est une application interactive qui permet de visualiser les différentes étapes de l'assemblage, exactement là où elles sont nécessaires.

Compatible avec : Tablette, ordinateur portable, PC, appareils mobiles

Matériel

uKonn-X interagit avec du matériel externe tel que des scanners mobiles. Cela permet une identification claire et unique des câbles et modules concernés.

Données de processus

Obtenez une vue d'ensemble grâce à des données de processus clairement préparées afin d'identifier les besoins en formation, le potentiel d'optimisation et les modifications à apporter à votre machine.

2023
2024
2025

Demandez un rendez-vous maintenant !

Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec uKonn-X, veuillez remplir le formulaire et nous vous contacterons pour organiser une réunion.
Vous pouvez également poser votre candidature en tant qu'utilisateur pilote afin de pouvoir accompagner un produit passionnant dès le début. Nous pouvons améliorer le produit ensemble et vous pouvez l'influencer. Pour ce faire, veuillez cocher la case correspondante dans le formulaire ci-dessous.

Veuillez entrer le résultat du calcul.
captcha
* Champ obligatoire
Carrière
Joindre notre équipe!
Newsletter
Toujours d'actualité!