Système décentralisé, flexible et ouvert
Cube est un système bus de terrain modulaire pour des concepts d'installation décentralisée. Grâce à sa flexibilité, une solution optimale peut être mise en œuvre pour chaque application, de l'IP20 à l'IP69K.
Les caractéristiques du système Cube sont les suivantes : haute fonctionnalité, connexions débrochables, conception robuste et compacte, modules résinés et entrées/sorties multifonctionnelles. Les modules sont montés à proximité des capteurs et actionneurs. Un câble unique assure la liaison entre la tête de station et les modules d’E/S pour la communication et l’alimentation. Des fonctionnalités de diagnostic étendues permettent un dépannage rapide. Le nombre de points de connexion dans l'armoire est considérablement réduit par la décentralisation, ce qui libère de l'espace.
Les solutions Cube67 offrent un maximum d'avantages dans toutes les phases du cycle de vie d'une machine : conception simple, installation rapide, mise en service sans erreurs et grande disponibilité du système grâce au diagnostic détaillé.
La tête de station est l'interface vers l’automate du système Cube. Elle alimente le système ainsi que tous les capteurs et actionneurs connectés, et surveille les courants grâce à un contrôle intelligent de la consommation (MICO).
Les concepts d'installation restent identiques quels que soient l’automate et le bus de terrain. Pour ce faire, il suffit d'utiliser la tête de station correspondant au bus de terrain mis en œuvre. Murrelektronik propose des têtes de station pour les bus de terrain les plus courants.
Un câble système relie les modules à la tête de station et transmet à la fois les données et l'alimentation - ce qui simplifie l’installation.
La grande diversité des modules (tout ou rien, analogiques et fonctionnels) permet d'obtenir les installations les plus flexibles et les plus efficaces sur le terrain.
Avec Cube20, les bornes d’E/S en IP20 sont intégrés de manière économique et décentralisée dans l'installation.
Le système Cube combine simplement l'installation en armoire de commande (IP20) et l'installation sur le terrain (IP67).
Cube67 est un système d'E/S bus de terrain décentralisé et modulaire en IP67. Il permet des installations adaptées à chaque application avec des modules installés au cœur du processus. Un câble système qui transmet à la fois les données et l’alimentation relie les modules à la tête de station.
Cube20 est un système d'E/S sur bus de terrain modulaire pour l'armoire de commande. Il peut être utilisé seul ou en combinaison avec Cube67. Cube20 répond aux exigences actuelles au niveau du câblage des armoires. Les coûts élevés engendrés par la manipulation de nombreux composants individuels peuvent être réduits avec Cube20.
Des solutions système adaptées à vos applications
La gestion des options de la machine (MOM) permet d'activer ou de désactiver via l’automate différents modules Cube durant le fonctionnement. C'est la base pour le paramétrage des machines modulaires, des changements d'outils simples, des machines standard avec différentes configurations d'E/S, des accessoires optionnels des machines ou de la mise en service séquentielle. MOM réduit l'effort de conception et de documentation du projet et offre une flexibilité unique du système.