Connecteur d'alimentation MQ15 | Murrelektronik

L'alimentation de votre application n'a jamais été aussi facile

Connecteur d'alimentation MQ15

Demandez un rendez-vous maintenant !

Alimenter votre application n'a jamais été aussi facile

Dans le monde d'aujourd'hui, l'électricité est reine ! Rien ne fonctionne sans elle dans la production. Les machines et les systèmes ont besoin d'une alimentation fiable, facile à installer et sûre à utiliser. Murrelektronik propose une solution avec sa famille de connecteurs de puissance MQ15. Avec le MQ15, un ¼ de tour suffit pour créer une connexion sécurisée, conforme à la norme IP67. Ce système innovant de connexion rapide réduit jusqu'à 80 % le temps d'assemblage pour l'installation, le service et la maintenance ! Vous pouvez vérifier que le connecteur est correctement installé à la fois visuellement et grâce au "Click" audible qui se fait entendre lorsqu'une connexion correcte est effectuée. Leur conception compacte et leurs valeurs élevées de transmission de courant (16A continu à 600V AC) ouvrent une large gamme d'applications, y compris la connexion de moteurs asynchrones ou triphasés.

Téléchargez notre dépliant MQ15

Connecter – CLICK – Go !

Le système innovant de connexion rapide réduit jusqu'à 80 % le temps de montage pour les nouvelles installations, le service et la maintenance. Comme la sécurité opérationnelle ne nous tient pas seulement à cœur, mais fait partie de notre ADN, nos connecteurs MQ15 sont testés électriquement à 100% et garantissent une solution plug and play simple et sans erreur : Plug – CLICK – Done ! En outre, ils sont conformes aux normes CE et répertoriés UL, ce qui signifie qu'ils peuvent être utilisés dans le monde entier.

Notre gamme

Connecteurs de puissance MQ15 et solutions de distribution

Connecteurs de puissance MQ15 droits et coudés de Murrelektronik

Montage à connexion rapide

Connecteur de puissance MQ15

Le MQ15 est doté d'un système pratique de connexion rapide qui permet de l'installer en un rien de temps. Un ¼ de tour suffit. C'est tout ! Cela signifie que vous pourriez réduire votre temps et vos coûts d'installation jusqu'à 80 %. Le MQ15 convient aux moteurs asynchrones et triphasés jusqu'à 7,5 kW et est optimal pour la distribution d'énergie. Les réceptacles adaptables vous permettent de créer une prise simple pour le MQ15 sur les moteurs asynchrones et triphasés. L'intégration du moteur est également possible grâce au filetage M20 × 1,5. Aucun adaptateur ou solution mécanique spéciale n'est nécessaire.

  • 500 cycles d'accouplement
  • Répertorié UL selon PVVA 2237
  • Support de gaine intégré
  • Classé IP67
  • 600V AC, jusqu'à 16A
  • Résistant aux manipulations, au flamles et aux vibrations.
  • Connexion rapide – aucun outil n'est nécessaire !
  • Excellent rapport qualité-prix
  • Également disponible avec des câbles blindés
Afficher plus
Les raccords en h et en T MQ15 de Murrelektronik pour un raccordement rapide et facile des moteurs

La distribution de l'énergie en toute simplicité

Solutions de distribution MQ15

Avec les pièces en h et en T MQ15, les moteurs peuvent être connectés facilement et rapidement. Cela signifie que des points simples peuvent être réalisés dans l'alimentation électrique, ce qui réduira considérablement l'effort d'installation nécessaire pour connecter plusieurs moteurs.

  • Variantes de connecteurs et de câbles MQ15 configurables individuellement (uniquement pour la pièce h)
  • Trous M4 pour un montage facile et rapide
  • Zone de marquage extra large
  • Certifié IP67
  • Connexion rapide – Aucun outil n'est nécessaire !
Afficher plus

Système d'automatisation Vario-X

Notre système d'automatisation décentralisé Vario-X, maintes fois primé. Pour la première fois, ce système modulaire et hautement flexible met en œuvre toutes les fonctions d'automatisation de manière complètement décentralisée, c'est-à-dire sans architecture d'armoire de commande. Vario-X amène ainsi les capteurs et les actionneurs directement sur le terrain. Ici aussi, les connecteurs MQ15 apportent une contribution importante à la performance du système global.

En savoir plus sur Vario-X

Le système d'automatisation Vario-X de Murrelektronik

Demandez un rendez-vous dès maintenant !

Les connexions sont-elles aussi importantes pour vous qu'elles le sont pour nous ? Alors, parlons-en. Remplissez le formulaire pour commencer. 

Veuillez entrer le résultat du calcul.
captcha
* Champ obligatoire
Carrière
Joindre notre équipe!
Newsletter
Toujours d'actualité!