Alimenté par la machine | Murrelektronik
Emparro67 Hybrid

Armoire supprimée - entièrement alimenté par la machine !

Transférez votre alimentation hors de l'armoire et sur la machine

Alimenté par la machine

Nous nous concentrons sur l'installation décentralisée. Notre slogan „armoire suppriméeé“ vise à vous débarrasser de votre armoire et nous aidons nos clients à transférer les composants de l'armoire de commande vers la machine. Ce concept rend les applications transparentes, conviviales et rentables

Augmenter votre avantage concurrentiel !

Jusqu'à présent, les alimentations pour machines et applications étaient presque exclusivement installées dans l'armoire de commande. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui ! Chez Murrelektronik, nous voulons vous montrer comment il est possible de déplacer votre alimentation électrique sur la machine. Avec la puissance sur la machine, vous profitez d’une alimentation directement à côté de la charge.

Florian Holzmann - Chef de produit Alimentations et systèmes tampons

Les avantages sont évidents : utilisez des armoires de commande plus petites ou aucune armoire ! Convertissez la tension à côté de la charge pour réduire la perte de puissance, les coûts énergétiques et économiser le câblage. L’indice de protection IP67 signifie qu’il peut répondre à toutes les exigences de la machine.

Florian Holzmann, Product Manager Alimentations et systèmes tampons
Emparro67 Hybrid

Emparro67 Hybrid

Le prochain niveau de support d'alimentation sur machine

Cette source d’alimentation détient toutes les caractéristiques incroyables de l’Emparro67 original, mais avec des innovations supplémentaires telles que la protection de circuit et l‘IO-Link. Toujours aussi robuste que notre alimentation électrique d'origine sur la machine, l'Emparro67 intègre également une surveillance intégrée du circuit de charge, protégeant les applications contre les surcharges et augmentant le temps d'exécution. L'appareil est également équipé d'IO-Link, qui offre encore plus de fonctionnalités de communication et de diagnostic.

Emparro67

Emparro67

L'alimentation électrique sur machine d'origine

Emparro67 est un support d’alimentation qui peut être placé directement sur la machine, car elle est entièrement encapsulée dans la classe de protection IP67. La famille de support d’alimentation Emparro67 est spécialement conçue pour une utilisation en dehors de l’armoire de commande : elles peuvent supporter des conditions ambiantes extrêmes et sont conçues pour être installées directement sur l’application à côté de la charge. Si vous souhaitez réduire les pertes de puissance et même réduire la taille de votre panneau de commande, cette gamme de blocs d'alimentation constitue la solution idéale.

Téléchargez plus d'informations ici :

Carrière
Joindre notre équipe!
Newsletter
Toujours d'actualité!