Alimentations multi-normes | Murrelektronik
Stay connected
Our website is available in multiple languages. Visiting your country's website provides you with the most relevant information. Would you like to switch?
Switch
One control circuit solution for the whole world

Un seul circuit pour tous

Alimentations multi-normes

Une solution de circuit de commande pour le monde entire

Les exigences en matière de circuits de commande peuvent varier considérablement si les machines et les systèmes sont conçus pour fonctionner dans différentes régions du monde. Les entreprises qui exportent un grand nombre de machines sur les marchés internationaux doivent créer différents concepts pour les alimentations d'armoires électriques. En fonction du marché cible, elles doivent...

  • Utiliser différents produits

  • Avoir différents concepts de câblage et/ou

  • Utiliser différentes méthodes pour protéger la tension du réseau

  • Connaître une grande variété de normes et de spécifications internationales différentes.

Comment la livraison sur les marchés internationaux complique le travail d'installation quotidien:

Certains marchés utilisent le système métrique, d'autres le système impérial ; parfois les normes CEI sont pertinentes, d'autres fois les normes UL. Ces calculs coûtent du temps et de l'argent ! Les différents produits doivent être approuvés, testés pour la compatibilité, conçus dans le système et disponibles dans l'entrepôt. Toutes les personnes impliquées dans l'installation des circuits de commande doivent connaître les différentes normes et exigences. Et le fait de disposer des bonnes pièces sur les bons marchés est un cauchemar logistique !

La solution pour le défi:

Concepts d'alimentation multi-normes. Un concept qui peut être utilisé comme standard dans toutes les machines et installations du monde entier - quel que soit leur emplacement!

La gamme de produits de Murrelektronik comprend de nombreuses solutions pour les concepts d'alimentation électrique multi-normes. Nos produits suivent une conception uniforme et disposent des homologations et certifications dont vous avez besoin. Ils ont été développés et testés pour fonctionner parfaitement ensemble. Nos solutions sont conformes aux normes internationales afin que votre machine ou votre installation puisse être utilisée partout dans le monde.

Les avantages d'un concept d'alimentation multi-normes de Murrelektronik:

  • Réduire le nombre de produits différents nécessaires
  • Les employés n'ont à connaître qu'un seul système au lieu de plusieurs
  • Réduire le temps d'ingénierie
  • Les circuits NEC de classe 2 réduisent le temps d'homologation et les circuits de contrôle à un minimum
  • Au total : vous pouvez optimiser le coût des matériaux et le temps d'installation !
Petites machines à faible consommation d'énergie

Mico Pro® et l'alimentation monophasée intégrée : Les modules Mico Pro® avec sorties NEC classe 2 protègent les circuits jusqu'à 100 VA. Tout ce qui est connecté à ce circuit n'a pas besoin d'une homologation UL en raison de la certification NEC Class 2. L'utilisation du système de surveillance du courant Mico Pro® avec alimentation intégrée réduit le nombre de certifications UL nécessaires.

Machines plus grandes avec des exigences de puissance accrues

Combinaison d'une alimentation triphasée Emparro 40A avec Mico Pro® : Les modules de surveillance de courant Mico Pro protègent les modules d'E/S connectés avec un raccordement d'alimentation M12 qui sont montés sur la machine.

Télécharger le livre blanc et le schéma EPLAN

Il suffit de remplir le formulaire et vous aurez accès à la zone de téléchargement.

 
Veuillez entrer le résultat du calcul.
captcha
* Champ obligatoire
Carrière
Joindre notre équipe!
Newsletter
Toujours d'actualité!